Schmalz

Vakumlu Hortumlu Kaldırıcılar

Schmalz, 300 kg taşıma kapasitesine kadar çok çeşitli uygulamalar için geniş bir vakumlu kaldırıcı yelpazesi sunar.

Azaltılmış elleçleme ve yükleme süreleri sayesinde artan üretkenlik

Vakum ile güvenli ve hasarsız taşıma

Ağır taşımaya bağlı hastalıkların duruş sürelerinin asgariye getirilmesi

Çalışan motivasyonunun yükseltilmesi

Sadece bir kişi tarafından elleçleme

Tasarım
  • Koruyucu hortumlu kaldırma ünitesi(1)
  • Ergonomik operatör kolu (2)
  • İş parçasına uyarlanmış vakumlu tutucu (3) veya mekanik tutucu
  • Vakum besleme hortumu (4)
  • Aksesuarlar dahil vakum üretimi (5)

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü
Ürün ailesi

Vakumlu Kaldırıcılar JumboFlex Generation 2

  • Hızlı hareket dizileri için ergonomik tek elle kullanım için JumboFlex
  • Konfigüre edilebilir kaldırma ünitesi, operatör kolu, vakum tutucu ve vakum jeneratörü
  • Yukarı/aşağı hareketi için sezgisel iki düğmeli kontrol, isteğe bağlı olarak kanıtlanmış tek düğmeli kontrol seçeneğiyle de sunulmaktadır.
  • 50 kg'a kadar iş parçaları için
Kategori göster

Vakumlu Kaldırıcılar JumboFlex Generation 1

  • Hızlı hareket operasyonları için ergonomik tek elle kullanım için JumboFlex
  • Konfigüre edilebilir kaldırma ünitesi, operatör kolu, vakum tutucu ve vakum jeneratörü
  • Sağ ve sol elini kullananlar için bir / iki parmak kontrolü
  • 50 kg'a kadar iş parçaları için
Kategori göster

Vakumlu Taşıyıcı JumboErgo

  • Düz iş parçalarının dinamik taşınması için vakum hortumlu kaldırıcı JumboErgo
  • Konfigüre edilebilir kaldırma ünitesi, operatör kolu, vakum tutucu ve vakum jeneratörü
  • İş parçaları 90° döndürülebilir (JumboErgo PSE ile opsiyonel)
  • 300 kg'a kadar iş parçaları
Kategori göster

Vakumlu Kaldırıcılar JumboSprint

  • Kompakt iş parçalarının ergonomik kullanımı için vakumlu kaldırıcı JumboSprint
  • Konfigüre edilebilir kaldırma ünitesi, operatör kolu, vakum tutucu ve vakum jeneratörü
  • Hassas çalışma için çevresel kumanda kolu
  • 300 kg'a kadar kompakt iş parçaları için
Kategori göster

Vakumlu Kaldırıcılar JumboSprint EX

  • Tehlikeli alanlarda yüklerin verimli bir şekilde taşınması için vakumlu kaldırıcı JumboSprint-EX
  • Konfigüre edilebilir kaldırma ünitesi, operatör kolu, vakum tutucu ve vakum jeneratörü
  • Hassas çalışma için çevresel çalıştırma kolu
  • 250 kg'a kadar kompakt iş parçaları için
Kategori göster

Vakumlu Kaldırıcılar PalVac Sprint Hijyenik

  • Temiz odalarda kullanım
  • FDA uyumlu malzemeler
  • Kirlenmeyi önlemek için entegre HEPA filtre
  • Kumanda ünitesi alet kullanmadan çıkarılabilir ve makinede yıkanabilir, iş parçasının kolayca çıkarılması için ek kılavuz kolu ve kolu vardır
Kategori göster

Vakumlu Kaldırıcılar PalVac Sprint

  • Islak ve hijyenik alanlarda kullanım
  • FDA uyumlu malzemeler
  • Kumanda ünitesi tutucu hızlı değişim kilidine sahip kalıcı olarak monte edilmiş şebeke
  • Yüksek basınçlı temizleyici ile püskürterek temizleme
Kategori göster

Vakumlu Kaldırıcılar JumboFlex High-Stack

  • Taşınan malların arkaya kolay kaldırılması ve indirilmesi için JumboFlex High-Stack
  • Depolama alanının ve taşıma araçlarının optimum kullanımı için
  • 255 cm'ye kadar istifleme yüksekliği
  • 50 kg'a kadar iş parçaları için
Kategori göster

Vakumlu Taşıyıcı Jumbo Low-Stack

  • Derin katmanlardan iş parçalarının ergonomik bir şekilde alınması için Jumbo Low-Stack
  • Taşıma konteynırlarının derinlerine ulaşmak için ideal
  • 80 kg'a kadar iş parçaları için
Kategori göster

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git