- Geniş yedek ve aşınma parçaları yelpazesi
- Vakum üretimi, kaldırma ünitesi, çalıştırma ünitesi, tutucu, besleme hortumları, vb.
Vakumlu Kaldırıcılar JumboFlex Generation 1
50 kg’a kadar yüklerin tek elle kullanım imkanı
Vakumlu kaldırıcı JumboFlex, 50 kg'a kadar daha hafif ürünleri ergonomik olarak ve yüksek devir hızlarıyla taşımanıza olanak tanır. Kontrol kolu ele rahatça oturur ve operatörün uzun süre yorulmadan çalışmasına izin verir. Basit tek parmakla kontrol ile, yükün kaldırılması, indirilmesi ve bırakılması son derece sezgiseldir. JumboFlex’in geniş özellik yelpazesi, neredeyse her görevin üstesinden gelmesine olanak tanır. Vakumlu tutucuyu değiştirmek için standart olarak hızlı değiştirme sistemi ile birlikte gelir. Dikey taraftan tutulan iş parçaları, yatay konuma otomatik olarak geri döner ve kendi ekseni etrafında sınırsız döndürülebilir.
Hızlı ve güvenilir hareket dizileri için yenilikçi tek elle kullanım
Sağ ve sol elini kullanan kullanıcılar için uyarlanmış ergonomik kontrol kolu
Yorulmadan, sırt dostu kaldırma, tutarlı performans sağlar
Yükün kaldırılması, indirilmesi ve serbest bırakılması için merkezi tek parmakla kontrol
Geniş tutucu yelpazesini değiştirmek için standart hızlı değiştirme sistemi ile evrensel olarak uygulanabilir
Schmalz’tan bir taşıma sistemi yatırımınıza değer mi? Sadece birkaç tıklamayla öğrenin!
Bir taşıma sistemine yatırım yapmanın sizin için gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmek ister misiniz? Ücretsiz çevrimiçi amortisman hesaplayıcımız size kısa sürede net bir cevap verecektir - hızlı, basit ve tamamen bağlayıcı olmayan. Tek yapmanız gereken birkaç tıklama ve yatırımınızın istediğiniz ekonomik başarıyı ne zaman getireceğini anında göreceksiniz.
Şimdi başlayın - verimliliği artırmanın ve maliyetleri düşürmenin yeni yollarını keşfedin!

Modüler sistem
(1) Taşıma ünitesi için koruycu kılıf
(2) Yüksüz pozisyonda yükseklik pozisyonun ayarlanması
(3) Filtre, aletsiz değiştirilebilir
(4) Yükü kaldırmak, indirmek ve bırakmak için tek parmak kontrolü
(5) Ergonomik kumanda kolu, kaymayı engelleyen malzeme
(6) Sürekli dönüş, 90° artışlarla kilitlenebilir
(7) Hızlı, aletsiz gripper değişimi için hızlı değiştirme adaptörü
(8) İş parçasına uyarlanmış vakumlu tutucu
(9) Yandan yükleri tutmak için 90° döndürme mekanizması (manuel)
(10) Vakum üreteci için radyo uzaktan kumanda SRC (opsiyonel)
50 kg'a kadar maksimum yük için JumboFlex 50 çalıştırma ünitesi, 20 ve 35 kg'a kadar maksimum yük için JumboFlex çalıştırma ünitesinden farklıdır.
Modüler elemanlar

Hızlı değiştirme adaptörü
Çok yönlülük önemlidir: Schmalz, neredeyse her uygulama için doğru vakumlu tutucular sunar. Hızlı değiştirme adaptörü ile tutucu, hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.
.jpg)
Yuvarlak vakumlu tutucu
Karton kutular, variller, kovalar, teneke ve dolaplar gibi kompakt ürünler için.

Contalı yuvarlak vakumlu tutucu
Plastik torbalarda ve shrinkli - ambalajlı paketlerde en iyi sızdırmazlık için.

İkili vakumlu tutucu
Zımbalanmış, yapıştırılmış, bantlanmış veya açık karton kutular ve ayrıca küçük ahşap plakalar için.

Dörtlü vakumlu tutucu
Büyük karton kutular, ahşap plakalar ve diğer düz iş parçaları için.
.jpg)
Multi vakumlu tutucu
Farklı boyut ve kalitelerindeki karton kutuların taşınması için universal tutucu - minimum% 75 doluluk oranı ile.
.jpg)
2'si 1 arada tutucu
Bavullar veya torbalar gibi bagaj parçaları için vakumlu tutucu ve asma kancası kombinasyonu.

Kancalı tutucu
Kova, teneke ve diğer iş parçalarının asılacağı bir noktadan mekanik olarak tutmak için.

Kasa tutucusu
Tüm ticari üreticilerin taşıma ve saklama kasaları için (VDA 4500 standardı).

Çuval tutucu
Vakum sızdırmaz veya gözenekli kağıt, plastik ve kumaş torbaların taşınması için.
Teknik veri
JumboFlex vakumlu hortumlu kaldırıcı, modüler dizaynı sayesinde her özel uygulamanın gereksinimlerine göre özel olarak yapılandırılabilir. Teknik veriler yapılandırma ve seçilen vakumlu tutucuya bağlı olarak değişir.
Aşağıdaki teknik verileri standart değerlerdir.
Tip | Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | İş parçası biçimi* min. [mm] | İş parçası biçimi* maks. [mm] | Maks. kaldırma hızı [m/dk] | Maks. kaldırma hareketi Z [mm] | Vakum pompasıyla H** yüksekliği [mm] | Vakum ejektörüyle H** yüksekliği [mm] | Kaldırma hortumu Ø D [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex 20 | 20 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | 2,680 | 80 |
20 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2.800 | 2,980 | 80 | |
Flex 35 | 35 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | 2,680 | 100 |
35 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | 2,980 | 100 | |
Flex 50 | 50 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | - | 120 |
50 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | - | 120 |
*Seçilen vakumlu tutucuya bağlıdır
**Vakumlu tutucular dahil değildir (toplam ağırlık = H + vakumlu tutucunun yüksekliği)
Örnek konfigürasyonlar

JumboFlex Weight-Control
Entegre tartı cihazı ile yükler tek bir hareketle kaldırılıp tartılabilir.

JumboFlex Güvenlik+
Özellikle de iki el operasyon sayesinde güvenli. Ayarlanabilir, azaltılmış düşürme hızı, örneğin hassas bileşenler veya engelli kullanıcılar için.

JumboFlex Kolay Sürüm
Kolay tahliye için bırakmak fonsiyonu. Yük, ilave bir bırakma kolu kullanılarak ve sadece tamamen indirildiğinde, örn. dörtlü tutucu veya körüklü vantuzlu tutucularla.

JumboFlex Hızlı Bırakma
Kaldırma işlemi sırasında ek bir kol ile yükleri istedğiniz noktadan bırakılmasını sağlar. Örneğin havaalanlarında bagaj taşıma da.

JumboFlex Hava
Tutucu bağlantısı üzerindeki basınçlı hava bağlantısı, teker teker tasarlanmış tutucuların çalıştırma kolu ile pnömatik olarak kontrol edilmesini sağlar.

JumboFlex Akü
Otomotiv endüstrisinde marş motoru aküleri için komple ünite olarak tutucu ve hortumlu kaldırıcı. Komple sistem, 27 kg'a kadar farklı kapak şekilleri, boyutlar ve yükleri taşımak için kullanılabilir.
Videolar
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.






Time to Flex*: Vakumlu Tüp Kaldırıcı JumboFlex şimdi yeni işlevlerle.
Vakumlu Tüp Kaldırıcı JumboFlex yeni bir tasarıma sahiptir ve artık daha basit, daha verimli ve daha ergonomiktir. Öne çıkanlar hakkında daha fazla bilgi edinin ve canlı tanıtımdaki ayrıntılara göz atın.
* Daha fazla açıklamaya ihtiyacı olanlar için: esnemek, neler yapabileceğinizi gerçekten göstermek anlamına gelir.