- Wide range of spare and wear parts
- Vacuum generation, lifting unit, operating unit, gripper, feed hoses, etc.
Vacuümslangheffers JumboFlex Generation 1
Eénhandsbediening voor werkstukken die maximaal 50 kg wegen
De vacuümslangheffer JumboFlex geeft u de mogelijkheid om lichte goederen tot 50 kg ergonomisch en met zeer hoge doorloopsnelheden te verplaatsen. De bedieningshendel ligt comfortabel in de hand en zorgt ervoor dat de operator langer door kan werken zonder vermoeid te raken. Met een eenvoudige éénvingerbediening is het optillen, laten zakken en lossen van de last extreem intuïtief. Door de vele mogelijkheden van de JumboFlex kan vrijwel elke taak worden uitgevoerd. Deze wordt standaard geleverd met een snelwisselsysteem voor het vervangen van de vacuümgrijpers. Werkstukken die vanaf de verticale kant zijn opgenomen draaien automatisch terug naar de horizontale stand waar zij continu geroteerd kunnen worden.
Innovatieve bediening met één hand voor snelle en betrouwbare bewegingen
Ergonomische bedieningshendel geschikt voor rechts- en linkshandige gebruikers
Vermoeidheidsvrij, rugvriendeljk tillen voor een consistente prestatie
Centrale bediening met één vinger voor het heffen, neerlaten en lossen van de last
Universeel inzetbaar met standaard snelwisselsysteem voor het wisselen van het uitgebreide assortiment grijpers
Rendeert een grijpersysteem van Schmalz? Ontdek het in slechts een paar klikken!
Wilt u weten of investeren in een grijpersysteem voor u echt loont? Onze gratis online afschrijvingscalculator geeft u in een mum van tijd een duidelijk antwoord - snel, eenvoudig en volledig vrijblijvend. Een paar klikken volstaan en u ziet meteen wanneer uw investering het gewenste economische succes oplevert.
Begin nu - en ontdek nieuwe manieren om het rendement te verhogen en de kosten te verlagen!

Modulair systeem
(1) Hefeenheid met beschermslang
(2) De ophangingshoogte kan worden aangepast zonder dat er een last is bevestigd
(3) Filter, zonder gereedschap te verwisselen
(4) Het hijsen, laten zakken en loslaten van de last is met één vinger te bedienen
(5) Ergonomische handgreep met anti-slipelementen
(6) Continue rotatie, kan in stappen van 90° worden vergrendeld
(7) Snelwisseladapter voor het snel wisselen van een grijper zonder gereedschap
(8) Vacuümgrijpers, aangepast op het werkstuk
(9) 90° draaimechanisme (handmatig) voor het oppakken van lasten vanaf de zijkant
(10) Radiografische SRC-afstandsbediening voor vacuümgenerator (optioneel)
De bedieningseenheid van de JumboFlex 50 voor maximale lasten tot 50 kg verschilt van de bedieningseenheid van de JumboFlex voor maximale lasten tot 20 en 35 kg.
Modulaire elementen

Snelwisseladapter
Veelzijdigheid is het sleutelwoord: Schmalz levert de juiste vacuümgrijpers voor vrijwel elke toepassing. Met behulp van de snelwisseladapter kan de grijper snel en gemakkelijk worden vervangen.
.jpg)
Ronde vacuümgrijper
Voor compacte goederen als kartonnen dozen, vaten, emmers, potten en kasten.

Ronde vacuümgrijper met schort
Voor optimale afdichting op plastic zakken en krimpfolieverpakkingen.

Dubbele vacuümgrijper
Voor gestapelde, gelijmde, omwikkelde of open kartonnen dozen , maar ook kleine houten platen.

Viervoudige vacuümgrijper
Voor grote kartonnen dozen, houten platen en andere platte werkstukken.
.jpg)
Meervoudige vacuümgrijper
Universele grijpers van diverse kartonsoorten en -kwaliteiten met een minimale bezettingsgraad van 75%.
.jpg)
2-in-1 grijper
Combinatie van een vacuümgrijper en een ophanghaak voor bagagestukken zoals koffers of tassen.

Ophanghaak
Voor de mechanische vering van emmers, potten en andere werkstukken met een punt waaraan zij kunnen worden opgehangen.

Dozengrijper
Voor het transport en opslagdozen van alle commerciële fabrikanten (VDA 4500-richtlijn).

Zakkengrijper
Voor handling van zuigdicht of poreus papier, kunststof en stoffen zakken.
Technische gegevens
De vacuümslangheffer JumboFlex kan op grond van de modulaire constructie aan de specifieke eisen van iedere individuele toepassing worden aangepast. De technische specificaties zijn afhankelijk van de configuratie en de gekozen vacuümgrijper.
De onderstaande technische specificaties zijn standaard waarden.
| Type | Max. hijscapaciteit [kg] | Werkstukformaat* max. [mm] | Werkstukformaat* min. [mm] | Max. hijssnelheid [m/min] | Max. hijsslag Z [mm] | Hoogte H** met vacuümpomp [mm] | Hoogte H** met vacuümejector [mm] | Hefslang Ø D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex 20 | 20 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | 2,680 | 80 |
| 20 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | 2,980 | 80 | |
| Flex 35 | 35 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | 2,680 | 100 |
| 35 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | 2,980 | 100 | |
| Flex 50 | 50 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | - | 120 |
| 50 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | - | 120 |
*Is afhankelijk van de gekozen vacuümgrijper
**Zonder vacuümgrijpers (totale hoogte = H + hoogte van de vacuümgrijper)
Voorbeeld configuraties

JumboFlex Weight-Control
Met de geïntegreerde weeginrichting kunnen lasten in één enkele beweging worden opgetild en gewogen.

JumboFlex Safety+
Tweehandsbediening voor extra veiligheid. Instelbare, verlaagde daalsnelheid, b.v. voor schadegevoelige componenten of voor gebruikers met een beperking.

JumboFlex Easy-Release
Verlaagd restvacuüm voor gemakkelijk lossen. De last wordt vrijgegeven via een extra ontgrendelingshendel en dan alleen wanneer deze volledig is neergezet, b.v. met viervoudige grijpers of grijpers met balgzuignappen.

JumboFlex Quick-Release
Maakt het mogelijk om ladingen gecontroleerd te lossen tijdens het heffen door middel van een extra uitwerphendel. Voor gebruik bij de bagageafhandeling op luchthavens of vergelijkbare toepassingen.

JumboFlex Air
De persluchtaansluiting op de grijperaansluiting maakt het mogelijk individueel ontworpen grijpers pneumatisch aan te sturen met behulp van de bedieningshendel.

JumboFlex-accu
Grijper en slangheffer als een complete unit voor het verwerken van startaccu’s in de automobielindustrie. Het complete systeem kan worden gebruikt voor het verwerken van verschillende vormen, afmetingen en lasten tot 27 kg.
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.Time to Flex*: De vacuüm slangheffer JumboFlex nu met nieuwe functies.
De vacuüm slangheffer JumboFlex heeft een nieuw ontwerp en is nu nog eenvoudiger, efficiënter en ergonomischer. Lees meer over de hoogtepunten en bekijk de details in de live introductie.
* Voor iedereen die meer uitleg nodig heeft: flexen betekent echt laten zien wat je kunt.




.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)



.jpg)
.jpg)