Schmalz

Manual handling • Automotive • Batteries • Vacuum tube lifters JumboFlex

JumboFlex-batterijheffer voor het efficiënt hanteren van verschillende autoaccu's

Een energietechnologiebedrijf uit Duitsland levert autoaccu's aan autofabrikanten. Deze batterijen worden onderworpen aan een kwaliteitscontrole en vervolgens uitgezocht om rechtstreeks te worden verzonden naar de assemblagelijn van de autofabrikant. Tot nu toe werd het plukken met de hand gedaan. Om de gezondheid van de werknemers op lange termijn te beschermen en de batterijen veilig te behandelen, besloot de onderneming een vacuümbuizenheffer van Schmalz aan te schaffen.

De vacuüm-slangheffer JumboFlex Battery kan batterijen met een gewicht tot 27 kg efficiënt en ergonomisch hanteren. De buisheffer kan met slechts één hand worden bediend dankzij het intuïtieve bedieningselement. Bovendien maakt de JumboFlex het mogelijk gedurende meerdere uren zonder vermoeidheid te werken, waardoor de rug van de gebruiker wordt ontlast. De lifter is uitgerust met een speciaal ontworpen grijper voor autoaccu's. De autobatterij wordt niet van opzij vastgeklemd zoals bij conventionele oplossingen, maar van bovenaf met een vacuüm gegrepen. Hierdoor kan de operator alle batterijen in deze positie opzuigen en oprapen, zelfs bij hoge verpakkingsdichtheden. De batterijen hoeven niet vooraf te worden uitgelijnd.

Met de vacuüm-buisheffer JumboFlex Batterij en zijn speciale batterijgrijper kunnen veel gangbare batterijmodellen worden gehanteerd. Bovendien kon door het gebruik van de buislift de tijd voor het hanteren van de batterijen aanzienlijk worden verkort.

De buizenlift wordt gecompleteerd door een lichtlopend aluminium kraansysteem van Schmalz. Het kraansysteem bestrijkt een groot werkgebied en is de optimale en ergonomische aanvulling op de vacuümslangheffer dankzij het lage eigen gewicht.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.