Schmalz

Manipulation manuelle • Automobile • Batteries • Tubes de levage par le vide JumboFlex

Tube de levage par le vide JumboFlex Battery pour une manipulation efficace de différentes batteries automobiles

Une société allemande spécialisée dans la technologie de l'énergie livre des batteries automobiles à un constructeur de voitures. Ces batteries sont soumises à un contrôle de qualité et c'est ensuite qu'a lieu la préparation de commande pour la livraison directe dans la ligne de montage du constructeur d'automobiles. La préparation de commandes avait lieu à la main jusqu'à présent. Afin de ménager durablement la santé des collaborateurs et de manipuler les batteries de manière fiable, l'entreprise a décidé de faire l'acquisition d'un tube de levage par le vide Schmalz.

Le tube de levage par le vide JumboFlex Battery permet de manier des batteries allant jusqu'à 27 kg efficacement et de façon ergonomique. Une main suffit pour contrôler le tube de levage grâce à sa poignée de commande intuitive. De plus, le JumboFlex permet un travail sans peine pendant plusieurs heures et soulage ainsi le dos de l'utilisateur. Le tube de levage est équipé d'une ventouse spécialement conçue pour batteries automobiles. Les batteries ne sont pas saisies de manière latérale, comme c'est le cas avec des solutions habituelles, mais par le haut, à l'aide du vide. Ainsi, l'opérateur est en mesure de rassembler toutes les batteries par aspiration de vide, même en cas de beaucoup de paquets, et de procéder à la préparation de commandes. Il n'est pas nécessaire de positionner les batteries au préalable.

De nombreux modèles de batteries courantes peuvent être maniés avec le tube de levage par le vide JumboFlex Battery et son préhenseur spécial batteries. De plus, l'utilisation du tube de levage a nettement réduit la durée de la manipulation des batteries.

Le tube de levage est complété par une poutre roulante en aluminium souple de Schmalz. La poutre roulante couvre une grande plage de travail et son poids propre réduit en fait le supplément optimal et ergonomique pour le tube de levage par le vide.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier