Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex Battery per una movimentazione efficiente di differenti batterie auto
Un'azienda di tecnica energetica tedesca fornisce batterie auto a una casa automobilistica. Le batterie vengono sottoposte a controllo qualità e successivamente al confezionamento per l'invio diretto alla linea di montaggio della casa automobilistica. Finora il confezionamento avveniva manualmente. Per tutelare nel tempo la salute dei dipendenti e per una movimentazione sicura delle batterie, l'azienda ha deciso di acquistare un sollevatore tubo a vuoto di Schmalz.
Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex Battery può movimentare in modo ergonomico ed efficiente fino a 27 kg. Il sollevatore tubo può essere comandato con una sola mano attraverso l'elemento di comando intuitivo. JumboFlex inoltre consente di lavorare senza fatica per diverse ore e contemporaneamente alleggerisce la schiena dell'utente. Il sollevatore tubo è provvisto di una pinza di presa ideata appositamente per le batterie auto. Le batterie auto non vengono bloccate lateralmente come nelle soluzioni tradizionali, ma afferrate dall'alto per mezzo del vuoto. Così l'operatore può aspirare e confezionare in questa posizione tutte le batterie anche in caso di grande vicinanza degli imballaggi. Non è necessario orientare in anticipo le batterie.
Con il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex Battery e la sua pinza di presa specifica per batterie è possibile movimentare numerosi modelli di batterie comuni. Inoltre, con l'impiego del sollevatore tubo è stato possibile ridurre notevolmente il tempo per la movimentazione delle batterie.
Il sollevatore viene completato da un sistema gru in alluminio a funzionamento dolce di Schmalz. Il sistema gru copre un ampio campo di lavoro e grazie al suo peso ridotto è un completamento ergonomico e ottimale del sollevatore tubo a vuoto.
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.