- Wide range of spare and wear parts
- Vacuum generation, lifting unit, operating unit, gripper, feed hoses, etc.
Podnośnik podciśnieniowy JumboFlex Generation 1
Obsługiwany jedną ręką podnośnik próżniowy do pracy z elementami roboczymi o wadze do 50 kg
Podciśnieniowy podnośnik tubowy JumboFlex umożliwia przenoszenie ergonomiczne i szybkie przenoszenie lekkich elementów roboczych o wadze do 50 kg. Manetka sterowania jest idealnie dopasowana do kształtu dłoni i nie powoduje zmęczenia operatora nawet po wielu godzinach pracy. Obsługiwany jednym palcem przycisk manetki służy do podnoszenia, opuszczania i zwalniania przenoszonego ładunku. Rozbudowane funkcje podnośnika JumboFlex czynią z niego uniwersalne narzędzie mogące poradzić sobie praktycznie z każdym zadaniem. Podnośnik jest standardowo wyposażony w adapter szybkozłączny ułatwiający wymianę chwytaków podciśnieniowych. Elementy robocze chwytane na pionowo są automatycznie przechylane do pozycji poziomej, w której można je bez ograniczeń obracać.
Innowacyjna obsługa jedną ręką zapewniająca szybkie i bezpieczne sekwencje ruchów
Ergonomicznie dostosowany uchwyt obsługi dla osób prawo- i leworęcznych
Stała wydajność pracy dzięki niemęczącemu, przyjaznemu dla pleców podnoszeniu
Centralne sterowanie jednym palcem do intuicyjnego podnoszenia, opuszczania i zwalniania ładunku
Uniwersalne zastosowanie ze standardowym systemem szybkiej wymiany do wymiany szerokiej gamy akcesoriów chwytakowych
Czy system przenoszenia firmy Schmalz się opłaca? Dowiedz się za pomocą kilku kliknięć!
Chcesz wiedzieć, czy inwestycja w system przenoszenia naprawdę Ci się opłaca? Nasz darmowy kalkulator amortyzacji online da ci jasną odpowiedź w mgnieniu oka - szybko, prosto i całkowicie niewiążąco. Wystarczy kilka kliknięć, a natychmiast przekonasz się, kiedy Twoja inwestycja przyniesie pożądany sukces ekonomiczny.
Zacznij już teraz - i odkryj nowe sposoby na zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów!

System modułowy
(1) Mechanizm podnoszenia z rękawem ochronnym
(2) Wysokość zawieszenia regulowana bez zaczepionego ładunku
(3) Filtr wymieniany bez użycia narzędzi
(4) Obsługiwany jednym palcem przycisk manetki do podnoszenia, opuszczania i odkładania ładunków
(5) Ergonomiczna manetka sterowania z elementami antypoślizgowymi
(6) Funkcja ciągłego obracania z blokadą w interwałach co 90°
(7) Adapter szybkozłączny do szybkiej wymiany chwytaka bez użycia narzędzi
(8) Chwytaki podciśnieniowe przystosowane do przenoszonych elementów roboczych
(9) Mechanizm obrotowy 90° (manualny) do pobierania ładunków z boku
(10) Zdalny sterownik radiowy SRC do generatora podciśnienia (opcja)
Jednostka obsługowa podnośnika JumboFlex 50 do ładunków o maksymalnej wadze do 50 kg różni się od jednostki obsługowej podnośnika JumboFlex do maksymalnych obciążeń od 20 do 35 kg.
Elementy modułowe

Adapter szybkozłączny
Uniwersalność to podstawa: Firma Schmalz oferuje odpowiednie chwytaki podciśnieniowe do praktycznie każdego zadania. Szybkozłączne adaptery umożliwiają szybką i łatwą wymianę chwytaków.
.jpg)
Okrągłe chwytaki podciśnieniowe
Do przenoszenia niewielkich produktów takich, jak opakowania kartonowe, beczki, wiadra, słoiki i szafki.

Okrągły chwytak podciśnieniowy z fartuchem
Zapewnia doskonałą szczelność podczas przenoszenia worków plastikowych i opakowań owiniętych folią termokurczliwą.

Podwójne chwytaki podciśnieniowe
Do przenoszenia zamykanych na zszywki, klejonych, zabezpieczonych taśmami i otwartych opakowań kartonowych oraz niewielkich płyt drewnopochodnych.

Poczwórne chwytaki podciśnieniowe
Do przenoszenia dużych opakowań kartonowych, płyt drewnopochodnych i innych elementów płaskich.
.jpg)
Wieloprzyssawkowe chwytaki podciśnieniowe
Do przenoszenia elementów roboczych takich, jak tace z tworzywa lub opakowania kartonowe o niskiej stabilności. Poszczególne chwytaki podciśnieniowe kompensują ewentualne nierówności.
.jpg)
Chwytak 2-w-1
Połączenie chwytaka podciśnieniowego oraz haka do przenoszenia bagaży, np. walizek i toreb.

Hak
Do zawieszania wiader, pojemników szklanych i elementów roboczych z zaczepami umożliwiającymi ich podnoszenie na haku.

Chwytak do skrzynek
Do przenoszenia skrzynek transportowych i magazynowych różnych producentów (zgodnych z VDA 4500).

Chwytak do worków
Do obsługi szczelnych lub porowatych worków z papieru, tworzyw sztucznych i tkanin.
Dane techniczne
Dzięki modułowej budowie podnośnik tubowy JumboFlex można konfigurować pod określone, specyficzne wymagania. Dane techniczne mogą się różnić zależnie od konfiguracji urządzenia i doboru chwytaków podciśnieniowych.
Podane poniżej dane techniczne to wartości standardowe.
| Typ | Maks. udźwig [kg] | Min. format elementu roboczego* [mm] | Maks. format elementu roboczego* [mm] | Maks. prędkość podnoszenia [m/min.] | Maks. skok podnoszenia Z [mm] | Wysokość H** z pompą próżniową [mm] | Wysokość H** z eżektorem podciśnieniowym [mm] | Średnica tuby Ø D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex 20 | 20 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.500 | 2.500 | 2.680 | 80 |
| 20 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.800 | 2.800 | 2.980 | 80 | |
| Flex 35 | 35 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.500 | 2.500 | 2.680 | 100 |
| 35 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.800 | 2.800 | 2.980 | 100 | |
| Flex 50 | 50 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.500 | 2.500 | - | 120 |
| 50 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.800 | 2.800 | - | 120 |
*Zależnie od wybranych chwytaków podciśnieniowych
**Chwytaki podciśnieniowe nie zostały ujęte (wysokość łączna = H + wysokość chwytaka podciśnieniowego)
Przykładowe konfiguracje

JumboFlex Weight-Control
Dzięki zintegrowanemu urządzeniu ważącemu, ładunki mogą być podnoszone i ważone w jednym ruchu.

JumboFlex Safety+
Szczególnie bezpieczna dzięki dwuręcznej obsłudze przy demontażu. Regulowana, zmniejszona prędkość opuszczania, np. dla wrażliwych komponentów lub dla użytkowników z upośledzeniem.

JumboFlex Easy-Release
Łatwe usuwanie dzięki zmniejszonej próżni resztkowej. Demontaż za pomocą dodatkowej dźwigni zwalniającej jest możliwy tylko przy opuszczaniu ładunku, np. za pomocą chwytaków poczwórnych lub chwytaków z przyssawkami mieszkowymi.

JumboFlex Quick-Release
Umożliwia celowe zrzucanie ładunków podczas procesu podnoszenia za pomocą dodatkowej dźwigni zrzutu. Stosować np. w obsłudze bagażu na lotniskach.

JumboFlex Air
Przyłącze sprężonego powietrza na złączu chwytaka umożliwia pneumatyczne sterowanie różnymi chwytakami za pomocą dźwigni obsługowej.

JumboFlex Battery
Kompletny moduł składający się z chwytaka i podnośnika tubowego do przenoszenia akumulatorów samochodowych. System może służyć do przenoszenia ładunków o różnych kształtach i wymiarach, o wadze do 27 kg.
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.Time to Flex*: Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex teraz z nowymi funkcjami.
Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex ma nowy projekt i jest teraz jeszcze prostsze, bardziej efektywne i ergonomiczne. Dowiedz się więcej o najważniejszych cechach i zapoznaj się ze szczegółami we wprowadzeniu na żywo.
* Dla wszystkich, którzy potrzebują więcej wyjaśnień: zginanie oznacza prawdziwe pokazanie, na co cię stać.




.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)



.jpg)
.jpg)