- Wide range of spare and wear parts
- Vacuum generation, lifting unit, operating unit, gripper, feed hoses, etc.
진공 튜브 리프터 점보플렉스 Generation 1
최대 50kg 중량의 작업물을 한 손으로 조작
진공 튜브 리프터 점보플렉스를 사용하면 인체공학적 방식과 높은 사이클 비율로 최대 50kg의 상품을 더욱 가볍게 옮길 수 있습니다. 컨트롤 핸들은 손에 편안하게 잡히며 작업자가 피로감 없이 장시간 작업할 수 있도록 합니다. 손가락 하나로 간단하게 화물을 제어하고, 들어올리고, 내리고, 떼어놓는 기능이 매우 직관적입니다. 점보플렉스의 광범위한 기능을 사용하면 거의 모든 작업을 처리할 수 있습니다. 이 제품에는 진공 그리퍼 교체를 위한 빠른 교체 시스템이 기본으로 장착되어 있습니다. 수직으로 그리핑한 작업물은 계속 회전 가능한 수평 위치로 자동으로 다시 되돌아갑니다.
빠르고 안전한 이동 시퀀스를위한 혁신적인 한 손 조작
오른 손잡이 및 왼손잡이 용으로 인체 공학적으로 조정 된 제어 핸들
피로가없고 등 친화적 인 리프팅을 통한 지속적인 작업 성능
직관적 인 리프팅, 하강 및 해제를위한 중앙 한 손가락 제어
광범위한 그리퍼 액세서리 교환을위한 표준 퀵 체인지 시스템과 함께 보편적으로 적용 가능
슈말츠의 핸들링 시스템이 효과가 있을까요? 클릭 몇 번으로 알아보세요!
핸들링 시스템에 투자하는 것이 정말 효과가 있는지 알고 싶으신가요? 무료 온라인 상각 계산기를 사용하면 빠르고 간단하며 구속력이 전혀 없는 명확한 답을 바로 얻을 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 원하는 경제적 성과를 얻을 수 있는 투자 시기를 즉시 확인할 수 있습니다.
지금 바로 시작하여 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 새로운 방법을 찾아보세요!

전부
(1) 보호튜브가 포함된 리프팅 유니트
(2) 부착된 하중 없이 서스펜션 높이 조절 가능
(3) 필터 - 공구 없이 교체 가능
(4) 하중을 들어올리고, 내리고, 해제하는 조작을 한 손으로 조절
(5) 미끄럼 방지 요소가 포함된 인체공학적 제어 핸들
(6) 연속 회전, 90°씩 증가하면서 잠글 수 있음
(7) 공구 없이 빠르게 그리퍼를 교체할 수 있는 퀵-체인지 어댑터
(8) 작업물에 맞게 조정된 진공 그리퍼
(9) 측면에서 하중을 픽업하기 위한 90° 선회 메커니즘(수동)
(10) 진공 발생기용 무선 리모컨 SRC(옵션)
최대 50kg의 하중을 위한 JumboFlex 50의 작동 유니트는 최대 20kg 및 35kg의 하중을 위한 JumboFlex의 작동 유니트와 다릅니다.
모듈식 요소

퀵-체인지 어댑터
다양한 용도가 핵심적 기능입니다. 슈말츠에서는 거의 모든 응용 분야를 위한 올바른 진공 그리퍼를 제공합니다. 퀵 체인지 어댑터를 통해 그리퍼를 쉽고 빠르게 교체할 수 있습니다.
.jpg)
원형 진공 그리퍼
판지 상자, 커다란 통, 버킷, 단지, 캐비넷 같은 컴팩트한 상품에 사용합니다.

스커트가 장착된 원형 진공 그리퍼
플라스틱 백 및 수축 포장 패키지를 최적으로 밀봉하는 데 사용합니다.

더블 석션 패드 그리퍼
스테이플러로 고정된 판지 상자, 풀로 붙인 판지 상자, 끈으로 묶은 판지 상자 또는 개봉된 판지 상자, 작은 목재 판자에 사용합니다.

사면 석션 패드 그리퍼
대형 판지 상자, 목재 판자 및 기타 평면 작업물에 사용합니다.
.jpg)
다중 석션 패드 그리퍼
포일 상자 또는 불안정한 판지 상자 같은 평평하지 않은 작업물에 사용합니다. 개별 진공 그리퍼가 평평하지 않은 부분을 보정합니다.
.jpg)
투인원(2-in-1) 그리퍼
진공 그리퍼와 서스펜션 훅이 조합된 형태로, 여행 가방이나 백 같은 수하물에 사용합니다.

서스펜션 훅
걸 수 있는 부분이 있는 버킷, 단지 및 기타 작업물을 기계적으로 거는 데 사용합니다.

상자 그리퍼
모든 상용 제조업체의 상자를 운송 및 보관하는 데 사용합니다(VDA 4500 표준).

포대 그리퍼
비다공성 또는 다공성의 종이, 플라스틱 및 천 가방 핸들링용.
기술 데이터
진공 튜브 리프터 점보플렉스는 모듈식 설계로 인해 각 개별 응용 분야의 요구 사항에 기반하여 구체적으로 구성할 수 있습니다. 기술 데이터는 구성 및 선택한 진공 그리퍼에 따라 다릅니다.
다음 기술 데이터는 표준 값입니다.
| 유형 | 최대 리프트 용량[kg] | 작업물 형태* 최소값 [mm] | 작업물 형태* 최대값 [mm] | 최대 리프팅 속도[m/min] | 최대 리프팅 스트로크 Z [mm] | 진공 펌프 포함 시 높이 H**[mm] | 진공 이젝터 포함 시 높이 H** [mm] | 리프트 튜브 Ø D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex 20 | 20 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | 2,680 | 80 |
| 20 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | 2,980 | 80 | |
| Flex 35 | 35 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | 2,680 | 100 |
| 35 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | 2,980 | 100 | |
| Flex 50 | 50 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | - | 120 |
| 50 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | - | 120 |
*선택한 진공 그리퍼에 따라 다름
**진공 그리퍼는 포함되지 않음(총 높이 = H + 진공 그리퍼의 높이)
샘플 구성

JumboFlex 중량 제어
통합 계량 장치를 사용하면 한 번의 움직임으로 하중을 들어올리고 계량할 수 있습니다.

점보플렉스 세이프티 플러스
민감한 작업물 또는 부드러운 작업 속도를 제공 합니다. 작업물을 들어 올리 는 속도를 작업자가 원하는 속도로 조정이 가능 하여 보다 부드럽고 안전하게 작업을 수행 합니다.

점보플렉스 이지-릴리스
작업물 이송중 낙하 방지를 위한 파기 장치 장착 하여 안전성 향상. 작업물 분리시, 작업물을 완전히 내린 후 파기 장치 레버가 동작 합니다.

점보플렉스 퀵-릴리스
빠르게 움직이는 작업 현장에 적합한 장치 입니다. 작업물을 완전히 내리지 않고도 작업물 분리 및 해제가 가능하기에 동작속도가 빠르고 민첩하게 움직일수 있습니다. 공항 수하물 처리와 같은 솔루션에 사용됩니다.

JumboFlex 에어
그리퍼 연결부의 압축 공기 연결을 통해 개별적으로 설계된 그리퍼를 작동 레버를 통해 공기압으로 제어할 수 있습니다.

점보플렉스 배터리
자동차 산업에서 스타터 배터리를 핸들링하는 데 사용되는 단일한 완성품으로서의 그리퍼 및 튜브 리프터입니다. 전체 시스템을 사용하여 다양한 커버 모양, 크기, 최대 27kg의 화물을 핸들링할 수 있습니다.
동영상
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.Time to Flex*: 진공 튜브 리프터 점보플렉스에 새로운 기능이 추가되었습니다.
진공 튜브 리프터 점보플렉스가 새로운 설계로 더욱 간단하고 효율적이며 인체공학적인 모습으로 돌아왔습니다. 라이브 소개에서 주요 특징에 대해 자세히 알아보고 자세한 내용을 살펴보세요.
* 더 자세한 설명이 필요한 분들을 위해: 플렉싱은 실제로 할 수 있는 것을 보여준다는 의미입니다.




.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)



.jpg)
.jpg)