진공 튜브 리프터 점보플렉스
- 빠른 동작 시퀀스를위한 인체 공학적 한 손 조작을위한 JumboFlex
- 구성 가능한 리프팅 유닛, 작업자 핸들, 진공 그리퍼 및 진공 발생기
- 업/다운 제어를 위한 직관적인 2버튼 컨트롤, 요청 시 검증된 1버튼 컨트롤도 사용 가능
- 최대 50kg의 공작물 용
카테고리 표시
지금 구성하기
피킹을 위해 현대식 하이베이 창고에서 판지 상자를 꺼내 피킹 라인으로 보냅니다. 지금까지 최대 25kg의 판지 상자를 직원이 수동으로 옮겼습니다. 항목 수가 많기 때문에 회사는 짧은 주기 시간과 빠른 구현에 의존합니다. 일차적인 목표는 직원들을 해고하여 결근을 줄이는 것이었습니다. 4개의 피킹 스테이션 모두에 대한 솔루션이 필요했습니다.
진공관 리프터 JumboFlex를 사용하여 골판지 상자를 빠르고 인체 공학적으로 동시에 들어올리는 최적의 솔루션을 찾았습니다. 한 손으로 간단하게 조작할 수 있어 피킹 과정에서 직원이 상품을 스캔할 수 있습니다. 이중 흡입 패드가 있는 솔루션은 접착, 끈 또는 개봉 여부에 관계없이 모든 유형의 상자에 적합합니다. 시운전은 4개의 Schmalz JumboFlex 진공관 리프터에 의해 작동됩니다. 이 튜브 리프터는 4개의 워크스테이션 각각에 설치됩니다. 따라서 관련 작업 단순화가 프로세스 전반에 걸쳐 보장됩니다.
튜브 리프터는 SRA 알루미늄 크레인 시스템과 결합됩니다. 특히 넓은 작업 공간과 부드럽게 움직이는 알루미늄 크레인 레일 덕분에 최대의 유연성이 가능합니다. 크레인 시스템은 피킹 영역을 최적으로 덮습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.