Podnośnik próżniowy do rur JumboFlex ułatwia kompletację zamówień w centrum logistycznym dla telekomunikacji
Podczas kompletacji zamówień kartony są pobierane z nowoczesnego magazynu wysokiego składowania i wysyłane na linię kompletacji. Pudła kartonowe o wadze do 25 kg były wcześniej przenoszone ręcznie przez pracowników. Ze względu na dużą liczbę artykułów, firma jest uzależniona od krótkich czasów cyklu, a tym samym szybkiego transferu. Głównym celem było odciążenie pracowników, a tym samym zmniejszenie absencji. Potrzebne było rozwiązanie dla wszystkich czterech stanowisk kompletacji.
Dzięki podnośnikowi podciśnieniowemu JumboFlex znaleziono optymalne rozwiązanie umożliwiające szybkie, a jednocześnie ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie kartonów. Prosta obsługa za pomocą jednej ręki daje pracownikowi możliwość skanowania towarów obok procesu kompletacji. Rozwiązanie z podwójną przyssawką jest odpowiednie dla wszystkich rodzajów kartonów, zarówno klejonych, spinanych, jak i otwartych. Proces kompletacji jest obsługiwany przez cztery podciśnieniowe tuby podnoszące JumboFlex firmy Schmalz. Te podnośniki rur są instalowane na każdym z czterech stanowisk roboczych. W ten sposób w całym procesie zagwarantowana jest łatwość pracy.
Podnośniki rur są połączone z aluminiowym systemem dźwigowym SRA. Dzięki szczególnie dużej powierzchni roboczej i płynnie poruszającym się aluminiowym szynom suwnicy zapewnia ona maksymalną elastyczność. System suwnicowy optymalnie obejmuje obszar kompletacji zamówień.
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.