Schmalz

Manuelle Handhabung • Logistik • Kartonagen • Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex erleichtert die Komissionierung in einem Logistikzentrum für Telekommunikation

Zur Kommissionierung werden Kartonagen aus einem modernen Hochregallager ausgelagert und auf eine Komissionierstraße geschickt. Die Kartonagen mit Gewichten bis zu 25 kg wurden bislang von den Mitarbeitern manuell umgesetzt. Aufgrund der hohen Stückzahl ist das Unternehmen auf kurze Zykluszeiten und damit schnelles Umsetzen angewiesen. Vorrangiges Ziel war es die Mitarbeiter zu entlasten und damit Fehlzeiten zu reduzieren. Eine Lösung für alle vier Kommissionierplätze war gefordert.

Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex konnte die optimale Lösung gefunden werden, um die Kartonagen schnell und gleichzeitig ergonomisch aufzunehmen und umzusetzen. Die einfache Bedienung mit nur einer Hand gibt dem Mitarbeiter die Möglichkeit die Ware neben dem Kommissioniervorgang einzuscannen. Die Lösung mit einem Doppelsauggreifer eignet sich für alle Arten von Kartons, ob geklebt, umreift oder offen. Die Komissionierung wird durch vier Vakuum-Schlauchheber JumboFlex von Schmalz betrieben. Diese Schlauchheber sind an jedem der vier Arbeitsplätze installiert. Die einhergehende Arbeitserleichterung ist somit im gesamten Prozess gewährleistet.

Die Schlauchheber sind mit einer Aluminiumkrananlage SRA kombiniert. Durch ihren besonders großen Arbeitsbereich und die leichtgängigen Aluminium-Kranschienen ermöglicht diese höchste Flexibilität. Die Krananlage deckt den Komissionierbereich optimal ab.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb