JumboFlex, lifter voor vacuümbuizen, vergemakkelijkt orderverzamelen in een logistiek centrum voor telecommunicatie
Voor het orderverzamelen worden kartonnen dozen uit een modern hoogbouwmagazijn gehaald en naar een orderverzamelstraat gestuurd. De kartonnen dozen met een gewicht tot 25 kg werden vroeger door de werknemers met de hand verplaatst. Door het grote aantal artikelen is het bedrijf afhankelijk van korte cyclustijden en dus van een snelle overdracht. Het voornaamste doel was de werknemers te ontlasten en zo het absenteïsme te verminderen. Er was een oplossing nodig voor alle vier de picking stations.
Met de vacuüm buisheffer JumboFlex werd de optimale oplossing gevonden om de kartonnen dozen snel en ergonomisch tegelijk op te pakken en te verplaatsen. De eenvoudige bediening met slechts één hand geeft de werknemer de mogelijkheid om de goederen te scannen naast het picking proces. De oplossing met een dubbele zuignap is geschikt voor alle soorten kartons, zowel gelijmd, omsnoerd als open. Het orderverzamelproces wordt bediend door vier vacuüm-slangheffers JumboFlex van Schmalz. Deze buislifters zijn geïnstalleerd op elk van de vier werkstations. Het bijbehorende werkgemak is dus gedurende het hele proces gewaarborgd.
De buizenlifters worden gecombineerd met een aluminium kraansysteem SRA. Dankzij het bijzonder grote werkgebied en de lichtlopende aluminium kraanrails is een maximale flexibiliteit mogelijk. Het kraansysteem bestrijkt het orderverzamelgebied optimaal.
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.