Vakumlu kaldırıcı JumboFlex, telekomünikasyon lojistik merkezinde sipariş toplamayı kolaylaştırıyor
Sipariş toplama için karton kutular modern bir yüksek raflı depodan alınır ve bir toplama hattına gönderilir. Ağırlığı 25 kg'a kadar olan karton kutular daha önce çalışanlar tarafından elle taşınıyordu. Ürün sayısının yüksek olması nedeniyle şirket, kısa döngü sürelerine ve dolayısıyla hızlı aktarıma bağımlıdır. Öncelikli hedef, çalışanları rahatlatmak ve böylece devamsızlığı azaltmaktı. Dört toplama istasyonunun tamamı için bir çözüm gerekiyordu.
Vakumlu kaldırıcı JumboFlex ile karton kutuları hızlı ve aynı zamanda ergonomik bir şekilde almak ve taşımak için en uygun çözüm bulundu. Sadece tek elle yapılan basit işlem, çalışana toplama işleminin yanında malları tarama imkanı verir. Çift vakum pedli çözüm, yapıştırılmış, bantlanmış veya açık her tür karton için uygundur. Toplama işlemi Schmalz'ın dört vakumlu kaldırıcısı JumboFlex tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu vakumlu kaldırıcılar dört iş istasyonunun her birine monte edilmiştir. Böylece tüm süreç boyunca çalışma kolaylığı garanti edilir.
Vakumlu kaldırıcılar bir alüminyum vinç sistemi SRA ile birleştirilmiştir. Özellikle geniş çalışma alanı ve düzgün çalışan alüminyum vinç rayları sayesinde maksimum esneklik sağlar. Vinç sistemi sipariş toplama alanını en iyi şekilde kaplar.
Videolar
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.