Sollevatore a vuoto JumboFlex per la movimentazione di cartonaggi in un centro logistico
Per il picking, i cartonaggi vengono dislocati da un magazzino verticale e inviati a una strada di picking. Finora i cartonaggi di un peso massimo di 25 kg venivano spostati manualmente dai dipendenti. A causa del numero di pezzi elevato, l'azienda necessita di tempi di ciclo brevi, quindi di uno spostamento elevato. L'obiettivo primario era sgravare i collaboratori, quindi ridurre le assenze per malattia. Era necessaria una soluzione per tutte le quattro postazioni di picking.
Con il sollevatore a vuoto JumboFlex rappresenta la soluzione ottimale per sollevare o commissionare i cartonaggi in modo veloce ed ergonomico. Il semplice comando a una mano consente all'operatore di effettuare contemporaneamente la scansione della merce. Il sollevatore a vuoto con una ventosa doppia è adatto a tutti i tipi di cartoni incollati, reggiati oppure aperti. Il commissionamento logistico presso Hama viene effettuato interamente dai quattro sollevatori a vuoto JumboFlex di Schmalz. Questi quattro sollevatori sono installati in ciascuno dei quattro posti di lavoro. In abbinamento a un impianto gru in alluminio SRA si può coprire ottimamente l'intera area di commissionamento.
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.