진공 튜브 리프터 점보플렉스
- 빠른 동작 시퀀스를위한 인체 공학적 한 손 조작을위한 JumboFlex
- 구성 가능한 리프팅 유닛, 작업자 핸들, 진공 그리퍼 및 진공 발생기
- 업/다운 제어를 위한 직관적인 2버튼 컨트롤, 요청 시 검증된 1버튼 컨트롤도 사용 가능
- 최대 50kg의 공작물 용
카테고리 표시
지금 구성하기
포장 및 피킹 영역에서 제품은 판지 상자에 포장된 다음 팔레트로 발송하기 위해 롤러 컨베이어에 의해 선택됩니다. 이전에는 롤러 컨베이어에서 판지 상자를 바닥에 있는 팔레트로 들어 올리는 과정이 수동으로 이루어졌습니다. 직원들이 이 무겁고 육체적으로 힘든 작업을 더 쉽게 하기 위해 회사는 Schmalz에서 리프팅 보조기를 구입하기로 결정했습니다.
진공관 리프터 JumboFlex 35는 판지 상자를 빠르고 효율적으로 들어 올려 팔레트에 놓을 수 있는 가능성을 제공합니다. 인체공학적 한 손 조작과 진공 리프터의 가벼운 무게는 작업을 훨씬 쉽게 만듭니다. 사용된 이중 흡입 그리퍼는 접착, 끈으로 묶인 또는 개방형 판지를 포함하여 모든 유형의 판지를 쉽게 빨아들일 수 있습니다. 더 넓은 상자에 유연하게 반응할 수 있도록 이중 흡입 그리퍼가 세로 빔에 배치됩니다. 여기에 사용된 SK 기둥 선회 크레인은 이동식 베이스 플레이트에 장착되어 크레인과 튜브 리프터의 유연한 사용을 보장합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.