JumboFlex buisheffer vereenvoudigt de verwerking van kartonnen dozen
In de verpakkings- en verzamelruimte worden de producten in kartonnen dozen verpakt en vervolgens van de rollenbanen op pallets verzameld voor verzending. Het optillen van de kartonnen dozen van de rollenbaan op de pallets die op de vloer liggen, gebeurde vroeger manueel. Om dit zware, fysiek veeleisende werk voor de werknemers te verlichten, besloot de onderneming een tilhulp van Schmalz aan te schaffen.
De vacuüm buisheffer JumboFlex 35 maakt het mogelijk om de kartonnen dozen snel en efficiënt op te tillen en op pallets te plaatsen. De ergonomische bediening met één hand en het lage gewicht van de vacuümheffer maken het werk veel gemakkelijker. De gebruikte dubbele zuignap kan gemakkelijk alle soorten kartonnen dozen opzuigen, met inbegrip van gelijmde, vastgebonden of open dozen. Om flexibel te kunnen reageren op bredere kartons, is de dubbele zuiggrijper op een langsligger gemonteerd. De hier gebruikte SK kolomzwenkkraan is gemonteerd op een mobiele voetplaat, die een flexibel gebruik van de kraan en de buisheffer garandeert.
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.