El elevador de tubos por vacío JumboFlex simplifica la manipulación de cajas de cartón
En el área de embalaje y preparación de expediciones, los productos se embalan en cajas de cartón y seguidamente pasan de cintas de rodillos a palets para su envío. El proceso de levantamiento de las cajas de cartón de la cinta de rodillos para colocarlas en los palets del suelo se hacía hasta ahora manualmente. Para facilitar este duro esfuerzo físico de las empleadas y empleados, la empresa decidió comprar un auxiliar de elevación de Schmalz.
El elevador de tubo de vacío JumboFlex 35 ofrece la posibilidad de levantar cajas de cartón de forma rápida y eficiente y de colocarlas sobre palets. Gracias a su manejo ergonómico con una mano y a su reducido peso propio, el elevador de vacío alivia notablemente el trabajo. La ventosa doble que utiliza puede aspirar fácilmente todo tipo de cajas de cartón, también encoladas, precintadas o abiertas. Para poder reaccionar con la flexibilidad correspondiente a cajas de cartón más anchas, la ventosa doble está instalada en un travesaño longitudinal. La pluma giratoria de columna SK utilizada aquí está montada sobre una placa base móvil que garantiza un uso flexible de la grúa y del elevador de tubo.
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.