- Large gamme de pièces de rechange et d'usure
- Génération de vide, unité de levage, unité de commande, pince, tuyaux d'alimentation et bien plus encore.
Tubes de levage par le vide JumboFlex Generation 1
Commande unimanuelle pour les pièces pesant jusqu'à 50 kg
Le tube de levage par le vide JumboFlex permet de déplacer des marchandises jusqu'à 50 kg de manière ergonomique et à une cadence élevée. Sa poignée est bien en main et garantit un travail sans fatigue pendant une longue durée. La commande centrale à un doigt permet de lever, de baisser et de détacher la charge de façon intuitive. Son équipement complet fait du JumboFlex un outil universel. La ventouse peut être remplacée de série grâce à un système de changement rapide. Les pièces aspirées latéralement rebasculent automatiquement à l'horizontale et peuvent être pivotées sans fin dans cette position. Tubes de levage Jumbo et palonniers à ventouses VacuMaster.
Poignée de commande innovante pour des mouvements rapides et sécurisés
Poignée ergonomique adaptée pour les droitiers et les gauchers
Un levage sans effort et respectueux du dos assure une performance constante.
Commande centrale utilisable d'un seul doigt pour lever, abaisser et libérer la charge.
Compatible à de nombreuses applications grâce au changement d'outil rapide, monté de série, et une large gamme d'outils de préhension
Un système d'aide d'à la manutention de Schmalz est-il rentable ? Découvrez-le en quelques clics !
Vous souhaitez savoir si l'investissement dans un système d'aide à la manutention est vraiment rentable pour vous ? Notre calculateur d'amortissement gratuit en ligne vous donnera une réponse claire en un rien de temps - rapide, simple et totalement sans engagement. Quelques clics suffisent et vous verrez instantanément à quel moment votre investissement vous apportera le succès économique escompté.
Commencez dès maintenant - et découvrez de nouvelles façons d'accroître le rendement et de réduire les coûts !

Système modulaire
(1) Unité de levage avec protection de tube
(2) Réglage de la hauteur de suspension sans charge
(3) Filtre, changement rapide sans outils
(4) Commande à un doigt pour le levage, l´abaissement et la dépose de la charge
(5) Poignée ergonomique avec grands éléments de prise en main
(6) Rotation sans fin au pas de 90°
(7) Système à changement rapide pour le remplacement de la ventouse rapide et sans outils
(8) Ventouses adaptée à la pièce
(9) Mécanisme pivotant à 90° (manuel) pour une préhension latérale de la charge
(10) Télécommande radio SRC pour le générateur de vide (en option)
La poignée de commande du JumboFlex 50 destiné à des charges de 50 kg max. se différencie de la poignée de commande du JumboFlex destiné à des charges entre 20 et 35 kg.
Eléments modulaires

Systéme de changement rapide d'outil de série
La diversité comme atout : pour presque toutes les applications, Schmalz a la ventouse adéquate. Au besoin, la ventouse peut être changée en quelques gestes.
.jpg)
Ventouse ronde
Pour les marchandises compactes telles que cartons, fûts, seaux, bidons ou corps de meubles.

Ventouse ronde avec jupe
Pour une étanchéité optimale sur les surfaces en plastique et paquets scellés.

Ventouse double
Pour les cartons agrafés, collés, cerclés ou ouverts et les panneaux de bois de petite taille.

Ventouse quadruple
Pour les cartons et panneaux de bois de plus grande taille et autres pièces planes.
.jpg)
Préhenseur multi-ventouses
Préhension universelle de différentes tailles et qualités de cartons avec un taux d'occupation minimum de 75%.
.jpg)
Préhenseur 2 en 1
Combinaison d'une ventouse et d'un crochet de suspension pour bagages telles que valises ou sacs.

Crochet de suspension
Pour la suspension mécanique de seaux, bidons et autres pièces avec possibilité de suspension.

Préhenseur de caisses
Pour les caisses de transport et de stockage de tous les fabricants du marché (norme VDA 4500).

Ventouse pour sacs
Pour la manipulation de sacs de papier, de plastique et de tissu poreux ou étanches à l'aspiration.
Données techniques
Grâce à sa construction modulaire, le tube de levage par le vide JumboFlex peut être adapté individuellement à chaque application. Les données techniques de l'appareil dépendent de la configuration et de la ventouse choisis.
Le tableau ci-dessous indique les données techniques standard.
Type | Charge max. [kg] | Format de pièce* min. [mm] |
Format de pièce* max. [mm] |
Vitesse de levage max. [m/min] | Hauteur de levage max. Z [mm] |
Hauteur H** avec pompe à vide [mm] | Hauteur H** avec èjecteur à vide [mm] |
Tube de levage Ø D [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex 20 | 20 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.500 | 2.500 | 2.680 | 80 |
20 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.800 | 2.800 | 2.980 | 80 | |
Flex 35 | 35 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.500 | 2.500 | 2.680 | 100 |
35 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.800 | 2.800 | 2.980 | 100 | |
Flex 50 | 50 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.500 | 2.500 | - | 120 |
50 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.800 | 2.800 | - | 120 |
*Dépend également de la ventouse choisie
**La hauteur de ventouse n’est pas inclue (Hauteur totale = H + Hauteur de la ventouse)
Exemples de configurations

JumboFlex Weight-Control
Grâce au dispositif de pesage intégré, les charges peuvent être soulevées et pesées en un seul mouvement.

JumboFlex Safety+
Particulièrement fiable grâce à sa commande à deux mains conçue pour relâcher les charges. Vitesse d’abaissement réduite réglable, par exemple pour les composants sensibles ou les utilisateurs en situation de handicap.

JumboFlex Easy-Release
Relâchement aisé grâce au vide résiduel réduit. Exécuté au moyen d’un levier de relâchement supplémentaire, le relâchement est uniquement possible lorsque la charge est abaissée, p. ex. avec ventouses quadruples ou avec ventouses à soufflets.

JumboFlex Quick-Release
Garantit un décrochage contrôlé des charges pendant le processus de levage grâce à un levier de décrochage supplémentaire. Système utilisé par exemple pour manipuler les bagages dans les aéroports.

JumboFlex Air
La connexion d'air comprimé sur le raccord du préhenseur permet de commander pneumatiquement les préhenseurs de conception individuelle par l'intermédiaire du levier d'actionnement.

JumboFlex Battery
Préhenseurs et tubes de levage sous forme d’ensemble complet pour la manipulation de batteries de démarrage dans le secteur automobile. Différents formats de couvercles, de tailles et de charges allant jusque 27 kg peuvent être manipulés avec ce système global.
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.






Time to Flex*: Le système de tube levage par vide JumboFlex est désormais doté de nouvelles fonctions.
Le tube levage par vide JumboFlex bénéficie d'une nouvelle construction et est désormais encore plus simple, plus efficace et plus ergonomique. Découvrez les points forts et jetez un coup d'œil aux détails dans l'introduction en direct.
* Pour tous ceux qui ont besoin de plus d'explications : la flexion consiste à montrer réellement ce que l'on peut conserver.