- Ampia gamma di parti di ricambio
- Generazione del vuoto, unità di sollevamento, unità operativa, pinza, tubi di alimentazione e molto altro.
Sollevatorie tubo a vuoto JumboFlex Generation 1
Comando a una mano per pezzi fino a 50 kg
Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex consente di movimentare fino a 50 kg le merci più leggere in modo ergonomico e con un numero di cicli elevato. La sua impugnatura di comando sta perfettamente nella mano e consente di lavorare a lungo senza stancarsi. Comando centrale a un dito consente di sollevare, abbassare e sganciare il carico in modo intuitivo. La sua dotazione completa rende il JumboFlex un talento universale. Di serie la ventosa può essere sostituita mediante un sistema di sostituzione rapida. I pezzi aspirati lateralmente ritornano automaticamente in posizione orizzontale e si possono rotare continuamente in questa posizione.
Comando a una mano innovativo per eseguire la movimentazione veloce e sicura
Impugnatura di comando ergonomica per mancini e destrimani
Efficienza operativa costante grazie al sollevamento semplificato e che non sollecita la schiena
Comando a un dito centrale per sollevamento, abbassamento e distacco del carico
Impiego universale con sistema di sostituzione rapida di serie per la sostituzione di un'ampia gamma di accessori della pinza di presa
Un sistema di movimentazione di Schmalz conviene? Scopritelo in pochi clic!
Volete sapere se l'investimento in un sistema di movimentazione è davvero conveniente per voi? Il nostro calcolatore online gratuito vi darà una risposta chiara in pochissimo tempo: veloce, semplice e assolutamente non vincolante. Bastano pochi clic e vedrete immediatamente quando il vostro investimento porterà al successo economico desiderato.
Iniziate subito a scoprire nuovi modi per aumentare il rendimento e ridurre i costi!

Sistema modulare
(1) Unità di sollevamento con tubo flessible protettivo
(2) Impostazione dell´aletezza di oscillazione senza carico
(3) Filtro, sostituzione senza attrezzi
(4) Comando a un dito per sollevamento, abbassamento e sgancio del carico
(5) Impugnatura di comando ergonomic, a elementi Soft-Touch
(6) Rotazione continua con aggancio a scatti da 90°
(7) Adattatore per cambio rapido cambio gripper rapido senza utensilli
(8) Ventosa adattata al pezzo
(9) Meccanismo di girevole di 90° (manuale) per aspirazione laterale del carico
(10) Telecomando radio SRC per generatore di vuoto (opzionale)
L'elemento di comando del JumboFlex 50 per carichi fino a 50 kg si differenzia dall'elemento di comando del JumboFlex per carichi fino a 20 e 35 kg.
Elementi modulari

Adattatore per cambio rapido di serie
Il trionfo della varietà: Schmalz offre la ventosa idonea per quasi tutte le applicazioni. Se necessario, la ventosa può essere sostituita in poche mosse.
.jpg)
Ventosa tonda
Per merci compatte come cartoni, fusti, secchi, taniche o banconi.

Ventosa tonda con supporto elastico
Per la tenuta ottimale su sacchi in plastica e pacchi saldati.

Ventosa doppia
Per cartoni con graffe, incollati, reggiati oppure aperti e pannelli di legno più piccoli.

Ventosa quadrupla
Per cartoni più grandi, pannelli di legno e altri pezzi piatti.
.jpg)
Ventosa multipla
Presa universale di varie dimensioni e qualità di cartone con una percentuale minima di copertura del 75%.
.jpg)
Ventose 2 in 1
Combinazione di ventose e ganci di sospensione per bagagli come valigie o borse.

Gancio di sospensione
Per l’aggancio meccanico di secchi, taniche e altri pezzi con possibilità di aggancio.

Zanche di presa
Per casse di immagazzinaggio e trasporto di tutti i costruttori più comuni (norma VDA 4500).

Pinza di presa per sacchi
Per la movimentazione di sacchi in carta, plastica e tessuto a tenuta di aspirazione o porosi.
Dati tecnici
Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex può essere configurato individualmente per qualsiasi tipo di applicazione, grazie al suo sistema modulare. I dati tecnici del sistema dipendono dalla configurazione ed particolarmente dalla ventosa selezionata.
La seguente tabella mostra dei valori di riferimento.
| Tipo | Carico max. [kg] | Formato pezzo* min. [mm] |
Formato pezzo* max. [mm] |
Max. velocità di sollevamento max. [m/min] | Max. altezza di sollevamento Z [mm] |
Altezza H** con pompa a vuoto [mm] | Altezza H** Con eiettore a vuoto [mm] |
Tubo di sollevamento Ø D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex 20 | 20 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | 2,680 | 80 |
| 20 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | 2,980 | 80 | |
| Flex 35 | 35 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | 2,680 | 100 |
| 35 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | 2,980 | 100 | |
| Flex 50 | 50 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | - | 120 |
| 50 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | - | 120 |
*Dipendente dalla ventosa scelta
**Senza ventosa (Altezza totale = H + altezza di ventosa)
Configurazioni di esempio

JumboFlex Weight-Control
Con il dispositivo di pesatura integrato, i carichi possono essere sollevati e pesati in un unico movimento.

JumboFlex Safety+
Particolarmente sicuro grazie al comando a due mani per il distacco. Velocità di abbassamento regolabile e rallentabile, ad es. per componenti fragili o per operatori con disabilità.

JumboFlex Easy-Release
Distacco semplificato grazie al vuoto residuo ridotto. Il distacco è possibile grazie ad un’apposita leva e solo quando il carico viene abbassato, ad es. con il gripper quadruplo o la pinza di presa con ventosa a soffietto.

JumboFlex Quick-Release
Consente di sganciare volutamente il carico durante la procedura di sollevamento grazie a un’apposita leva di sgancio. Impiego, ad es. per la movimentazione bagagli in aeroporto.

JumboFlex Air
L'attacco dell'aria compressa sull'attacco della pinza di presa permette di controllare pneumaticamente le pinze di presa progettate individualmente tramite la leva di azionamento.

JumboFlex Battery
Pinza di presa e sollevatore tubo come unità completa per la movimentazione di batterie per l’avviamento nell’industria automobilistica. Diverse geometrie del coperchio, dimensioni e carichi massimi fino a 27 kg si possono integrare con il sistema complessivo.
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.Time to Flex*: Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex ora con nuove funzioni.
Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex ha un nuovo design e ora è ancora più semplice, efficiente ed ergonomico. Scoprite i punti salienti e date un'occhiata ai dettagli nell'introduzione dal vivo.
* Per tutti coloro che hanno bisogno di ulteriori spiegazioni: flettere significa mostrare realmente ciò che si è in grado di fare.




.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)



.jpg)
.jpg)