- Breites Ersatz- und Verschleißteilprogramm
- Vakuum-Erzeugung, Hubeinheit, Bedieneinheit, Greifer, Zuführschläuche u.v.m.
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex Generation 1
Einhandbedienung für Werkstücke bis 50 kg
Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex bewegen Sie leichtere Güter bis 50 kg ergonomisch und in hoher Taktzahl. Sein Bediengriff liegt gut in der Hand und ermöglicht langes ermüdungsfreies Arbeiten. Über die zentrale Ein-Finger-Steuerung heben, senken und lösen Sie die Last intuitiv. Seine umfangreiche Ausstattung macht den JumboFlex zum Universaltalent. Serienmäßig kann der Sauggreifer per Schnellwechselsystem getauscht werden. Seitlich angesaugte Werkstücke schwenken automatisch zurück in die Horizontale und lassen sich in dieser Position endlos drehen.
Innovative Einhandbedienung für schnelle und sichere Bewegungsabläufe
Ergonomisch angepasster Bediengriff für Rechts- und Linkshänder
Konstante Arbeitsleistung durch ermüdungsarmes, rückenschonendes Heben
Zentrale Ein-Finger-Steuerung für intuitives Heben, Senken und Lösen der Last
Universell einsetzbar mit serienmäßigem Schnellwechselsystem zum Tauschen des umfangreichen Greiferzubehörs
Rechnet sich ein Handhabungssystem von Schmalz? Finden Sie es in wenigen Klicks heraus!
Sie möchten wissen, ob sich die Investition in ein Handhabungssystem für Sie wirklich rechnet? Mit unserem kostenlosen Online-Amortisationsrechner erhalten Sie in kürzester Zeit eine klare Antwort – schnell, einfach und völlig unverbindlich. Ein paar Klicks genügen, und Sie sehen sofort, wann Ihre Investition den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg bringt.
Starten Sie jetzt – und entdecken Sie neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung!

Baukastenübersicht
(1) Hubeinheit mit Schutzschlauch
(2) Einstellen der Schwebehöhe ohne Last
(3) Filter, werkzeuglos wechselbar
(4) Ein-Finger-Steuerung zum Heben, Senken und Lösen der Last
(5) Ergonomischer Bediengriff mit Soft-Touch-Element
(6) Endlose Drehbarkeit in 90°-Schritten rastbar
(7) Schnellwechseladapter für schnellen, werkzeuglosen Greiferwechsel
(8) Sauggreifer, angepasst an das Werkstück
(9) 90° Schwenkmechanismus (manuell) für seitliches Ansaugen der Last
(10) Funkfernsteuerung SRC für Vakuum-Erzeuger (optional)
Das Bedienelement des JumboFlex 50 für Traglasten bis 50 kg unterscheidet sich vom Bedienelement des JumboFlex für Traglasten bis 20 und 35 kg.
Baukastenelemente

Serienmäßiger Schnellwechseladapter
Vielfalt ist Trumpf: Schmalz bietet für nahezu jede Anwendung den passenden Sauggreifer. Mit dem Schnellwechseladapter kann der Greifer bei Bedarf mit wenigen Handgriffen gewechselt werden.
.jpg)
Rundsauggreifer
Für kompakte Werkstücke wie Kartons, Fässer, Eimer, Kanister oder Korpusse.

Rundsauggreifer mit Schürze
Für optimale Abdichtung auf Kunststoffsäcken und eingeschweißten Packstücken.

Doppelsauggreifer
Für geklammerte, geklebte, umreifte oder offene Kartons und kleinere Holzplatten.

Vierfachsauggreifer
Für größere Kartons, Holzplatten und andere flächige Werkstücke.
.jpg)
Mehrfachsauggreifer
Universelles Greifen diverser Kartongrößen und Kartonqualitäten mit einem Mindestbelegungsgrad von 75%.
.jpg)
2-in-1-Greifer
Kombination aus Sauggreifer und Einhängehaken für Gepäckstücke wie Koffer oder Taschen.

Einhängehaken
Zum mechanischen Einhängen von Eimern, Kanistern und anderen Werkstücken mit Einhängemöglichkeit.

Kistengreifer
Für Transport- und Lagerkisten aller marktgängigen Hersteller (VDA-Norm 4500).

Sacksauggreifer
Zur Handhabung von luftdichten oder porösen Papier-, Kunststoff- und Gewebesäcken.
Technische Daten
Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex kann durch seinen Baukasten individuell konfiguriert werden. Die technischen Daten variieren je nach Konfiguration und sind insbesondere abhängig vom gewählten Sauggreifer.
Bei den folgenden technischen Daten handelt es sich um Richtwerte.
| Typ | Max. Traglast [kg] | Werkstück-format* Minimal [mm] |
Werkstück-format* Maximal [mm] |
Max. Hub- geschwindig-keit [m/min] |
Max. Hubhöhe Z [mm] |
Höhe H** mit Vakuum-Pumpe [mm] | Höhe H** mit Vakuum-Ejektor [mm] |
Hubschlauch Ø D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex 20 | 20 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.500 | 2.500 | 2.680 | 80 |
| 20 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.800 | 2.800 | 2.980 | 80 | |
| Flex 35 | 35 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.500 | 2.500 | 2.680 | 100 |
| 35 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.800 | 2.800 | 2.980 | 100 | |
| Flex 50 | 50 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.500 | 2.500 | - | 120 |
| 50 | 200x200 | 2.000x1.000 | 60 | 1.800 | 2.800 | - | 120 |
*Abhängig vom gewählten Sauggreifer
**Sauggreifer nicht enthalten (Gesamthöhe = H + Höhe des Sauggreifers)
Beispielkonfigurationen

JumboFlex Weight-Control
Mit der integrierten Wiegeeinrichtung können Lasten ein einer einzigen Bewegung gehoben und gewogen werden.

JumboFlex Safety+
Besonders sicher durch Zwei-Hand-Bedienung zum Ablösen. Einstellbare, reduzierte Absenkgeschwindigkeit, z. B. für empfindliche Bauteile oder für Anwender mit Handicap.

JumboFlex Easy-Release
Einfaches Ablösen durch reduziertes Restvakuum. Das Ablösen durch den zusätzlichen Ablösehebel ist nur bei abgesenkter Last möglich, z. B. bei Vierfachgreifern oder Greifern mit Balgsaugern.

JumboFlex Quick-Release
Erlaubt ein gewolltes Abwerfen von Lasten während des Hebevorganges durch einen zusätzlichen Abwurfhebel. Einsatz z. B. in der Gepäckhandhabung auf Flughäfen.

JumboFlex Air
Durch den Druckluftanschluss an der Greiferanbindung lassen sich individuell konstruierte Greifer über den Betätigungshebel pneumatisch steuern.

JumboFlex Battery
Greifer und Schlauchheber als komplette Einheit für die Handhabung von Starterbatterien in der Automobilbranche. Unterschiedliche Deckelgeometrien, Größen und Traglasten bis 27 kg können mit dem Gesamtsystem gehandhabt werden.
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.Time to Flex*: Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex jetzt mit neuen Funktionen.
Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex erstrahlt in neuem Glanz und ist jetzt noch einfacher, effizienter und ergonomischer. Erfahren Sie noch mehr über die Highlights und schauen Sie sich die Details in der Live-Vorstellung an.
* Für alle die jetzt auf dem Schlauch stehen: flexen bedeutet, mal so richtig zeigen, was man kann.




.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)



.jpg)
.jpg)