Manuelle Handhabung • Logistik • Kartons • Vakuum-Schlauchheber JumboFlex
JumboFlex mit Multigreifer
Sowohl in der Intralogistik als auch in der Distributionslogistik müssen Unternehmen Waren in hoher Anzahl zügig und genau bewegen. Kartons werden aufgenommen, um sie beispielsweise vom Band auf den Transportwagen zu legen.
Für die dynamische Handhabung kleinerer Werkstücke von bis zu 50 Kilogramm hat Schmalz den Vakuum-Schlauchheber JumboFlex entwickelt. Eine universelle Lösung für diverse Kartongrößen und -qualitäten ist der Mehrfachsauggreifer. Auch wenn nur 75 Prozent der Saugfläche belegt sind, hebt er die Last immer noch sicher.
Produktanfrage
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.Jetzt Video ansehen
Die Revolution im manuellen Sackhandling: Der neue PSSG im Rampenlicht! - 0252
Jetzt Video ansehen
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex Picker in der Intralogistik - 0245
Jetzt Video ansehen
Schmalz Kranportal KBG - Teaser - 0215
Jetzt Video ansehen
VacuMaster Palletizer VDP zur manuellen Lagenhandhabung - 0212
Jetzt Video ansehen
JumboFlex Picker zur mobilen Kommissionierung von Paketen bis zu 50 kg - 0209
Jetzt Video ansehen
Jumbo Low-Stack an Hängekrananlage zur Handhabung von Markisen - 0208
Jetzt Video ansehen
JumboErgo an Säulenschwenkkran für Handling von Markisen - 0207
Jetzt Video ansehen
Teaser zum neuen Schmalz KLT-Greifer - 0203