Handmatige bediening • Logistiek • Kartonnen dozen • Vacuüm slangheffers JumboFlex
JumboFlex mit Multigreifer
Zowel in de intralogistiek als in de distributielogistiek moeten bedrijven grote aantallen goederen snel en accuraat verplaatsen. Dozen worden opgepakt om ze bijvoorbeeld van de transportband op de transportwagen te plaatsen.
Voor de dynamische handling van kleinere werkstukken met een gewicht tot 50 kilogram heeft Schmalz de vacuüm-slangheffer JumboFlex ontwikkeld. De meervoudige zuignap is een universele oplossing voor verschillende afmetingen en kwaliteiten van kartonnen dozen. Zelfs als slechts 75% van het aanzuigoppervlak is bezet, tilt hij de lading nog veilig op.
Productaanvraag
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.Bekijk video nu
JumboFlex Mobile - De verplaatsbare slanghef oplossing - 0271
Bekijk video nu
De revolutie in de handmatige handling van zakken: de nieuwe PSSG in de schijnwerpers! - 0252
Bekijk video nu
Vacuüm slangheffer JumboFlex Picker in Intralogistiek - 0245
Bekijk video nu
Schmalz Kraanportaal KBG - Teaser - 0215
Bekijk video nu
VacuMaster Palletizer VDP voor handmatige lagenhandling - 0212
Bekijk video nu
JumboFlex Picker voor mobiel orderpicken van pakketten tot 50 kg - 0209
Bekijk video nu
Jumbo Low-Stack aan kraansysteem voor de handling van luifels - 0208
Bekijk video nu
JumboErgo aan kolomzwenkkraan voor de handling van luifels - 0207