Obsługa ręczna • Logistyka • Pudełka kartonowe • Podnośniki podciśnieniowy JumboFlex
JumboFlex z uchwytem wielozapadkowym
Zarówno w intralogistyce, jak i w logistyce dystrybucji firmy muszą szybko i dokładnie przemieszczać duże ilości towarów. Kartony są pobierane w celu umieszczenia ich z przenośnika taśmowego na przykład na wózku transportowym.
Firma Schmalz opracowała podciśnieniowy podnośnik rur JumboFlex do dynamicznego przenoszenia mniejszych elementów roboczych o wadze do 50 kilogramów. Uniwersalnym rozwiązaniem dla pudeł kartonowych o różnych rozmiarach i właściwościach jest przyssawka wielokrotna. Nawet jeśli zajęte jest tylko 75% powierzchni zasysania, urządzenie nadal bezpiecznie podnosi ładunek.
Zapytanie o produkt
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.Obejrzyj wideo teraz
JumboFlex Mobile - rozwiązanie do transportu podnośnika podciśnieniowego - 0271
Obejrzyj wideo teraz
Rewolucja w ręcznej obsłudze worków: nowe PSSG w centrum uwagi! - 0252
Obejrzyj wideo teraz
Podciśnieniowy podnośnik tubowy JumboFlex Picker zastosowany w intralogistyce - 0245
Obejrzyj wideo teraz
Konstrukcja suwnicowa Schmalz KBG – Teaser - 0215
Obejrzyj wideo teraz
Paletyzator VacuMaster VDP do ręcznego układania warstw - 0212
Obejrzyj wideo teraz
JumboFlex Picker do mobilnego pobierania opakowań o ciężarze do 50 kg - 0209
Obejrzyj wideo teraz
Podnośnik niskiego składowania Jumbo Low-Stack na systemie suwnicowym pracującym powyżej głowy do przenoszenia markiz - 0208
Obejrzyj wideo teraz
JumboErgo na kolumnowym żurawiu obrotowym do przenoszenia markiz - 0207