Manipulación manual • Logística • Cajas de cartón • Tubos elevadores por vacío JumboFlex
JumboFlex Multi Gripper
Tanto en la logística intralogística como en la de distribución, las empresas necesitan mover un gran número de mercancías con rapidez y precisión. Las cajas se recogen para colocarlas, por ejemplo, desde la cinta transportadora al carro de transporte. Schmalz ha desarrollado el tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación dinámica de piezas pequeñas de hasta 50 kilogramos. Una solución universal para varios tamaños y calidades de cajas de cartón es la ventosa múltiple. Aunque sólo se ocupe el 75% de la superficie de aspiración, sigue levantando la carga con seguridad.
Consultas de productos
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.Ver el vídeo
La revolución del handling manual de sacos: ¡la nueva PSSG en el punto de mira! - 0252
Ver el vídeo
Tubo elevador por vacío JumboFlex Picker en Intralogística - 0245
Ver el vídeo
Pórtico de grúa modular KBG de Schmalz - Teaser - 0215
Ver el vídeo
Paletizador VacuMaster VDP para manipulación manual de capas - 0212
Ver el vídeo
JumboFlex Picker para la preparación de pedidos móvil de paquetes de hasta 50 kg de peso - 0209
Ver el vídeo
Jumbo Low-Stack con puente grúa para la manipulación de toldos - 0208
Ver el vídeo
JumboErgo en la grúa giratoria de columna para la manipulación de toldos - 0207
Ver el vídeo
Teaser sobre la nueva garra KLT de Schmalz - 0203