- Wide range of spare and wear parts
- Vacuum generation, lifting unit, operating unit, gripper, feed hoses, etc.
JumboFlex tyhjiöputkinostin Generation 1
Yhden käden käyttö, max. 50 kg:n työkappaleet
JumboFlex-alipainenostimella voit liikuttaa kevyempiä tavaroita 50 kg asti ergonomisesti ja suurilla syklinopeuksilla. Ohjainkahva sopii helposti käteen ja käyttäjä voi työskennellä sillä pitkiä ajanjaksoja väsymättä. Yksinkertaisella yhden sormen hallinnalla nostaminen, laskeminen ja vapauttaminen ovat erittäin intuitiivisia. JumboFlexin laajat käyttömahdollisuudet mahdollistavat sen käytön lähes kaikissa tehtävissä. Siinä on vakiona pikavaihtojärjestelmä, joka korvaa alipainetarraimet. Pystypuolelta tarratut työkappaleet heilautetaan automaattisesti vaaka-asentoon, josta niitä voidaan kiertää jatkuvasti.
Edistyksellinen yhden käden käyttö mahdollistaa nopeat ja tarkat liikkeet
Ergonominen ohjauskahva, joka sopii sekä oikea- että vasenkätisille käyttäjille
Pitää yllä työtehoa ja ehkäisee sairauspoissaoloja
Yhden tai kahden sormen ohjaus nostolle, laskulle ja kappaleen irroitukselle
Standardoitu tarraimen pikakiinnitys mahdollistaa parhaiten kohteeseen soveltuvan tarraimen käytön
Kannattaako Schmalzin käsittely? Ota selvää muutamalla klikkauksella!
Haluatko tietää, kannattaako käsittelyyn sijoittaminen todella maksaa sinulle? Maksuton online-kuoletuslaskurimme antaa sinulle selkeän vastauksen hetkessä - nopeasti, yksinkertaisesti ja täysin sitomattomasti. Muutama klikkaus riittää, ja näet heti, milloin investointisi tuo toivottua taloudellista menestystä.
Aloita nyt - ja löydä uusia tapoja parantaa hyötysuhdetta ja vähentää kustannuksia!

Modulaarinen järjestelmä
(1) Suojaletkulla varustettu nostoyksikkö
(2) Ripustuskorkeus säädettävissä ilman taakkaa
(3) Suodatin, vaihdettavissa ilman työkaluja
(4) Yhden sormen ohjaus taakan nostamiseen, laskemiseen ja irrottamiseen
(5) Ergonominen luistonestoelementeillä varustettu ohjainkahva
(6) Käännettävissä rajoituksetta, lukittavissa 90°:n portain
(7) Tarrain vaihdettavissa nopeasti ja ilman työkaluja pikavaihtoadapterin ansiosta
(8) Alipainetarraimet, työkappaleeseen sopivat
(9) 90°:n (manuaalinen) kallistusmekanismi taakkojen poimimiseen sivulta
(10) Radiokauko-ohjain SRC alipainepuhallinta varten (optio)
Enimmillään 50 kg:n taakoille tarkoitetun JumboFlex 50 -nostimen ohjauspaneeli poikkeaa enintään 20 ja 35 kg:n taakoille tarkoitetun JumboFlex-nostimen ohjauspaneelista.
Modulaariset elementit

Pikavaihtoadapteri
Monipuolisuus on tärkeää: Schmalz tarjoaa oikeat alipainetarraimet lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin. Pikavaihtosovittimella tarrain voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti.
.jpg)
Pyöreä alipainetarrain
Kompaktit tavarat, kuten pahvilaatikot, sylinterit, sangot, kannut ja kaapit.

Pyöreä alipainetarrain helmalla
Optimaalinen tiivistys muovispusseissa ja kutistemuovipakkauksissa.

Kaksoisalipainetarrain
Pinotuille, liimatuille, kiinnitetyille tai avoimille pahvilaatikolle sekä pienille puulevyille.

Nelikuppinen alipainetarrain
Suuret pahvilaatikot, puiset levyt ja muut litteät työkappaleet.
.jpg)
Monikuppinen alipainetarrain
Epätasaiset työkappaleet, kuten foliovuo’at tai epävakaat pahvilaatikot. Yksittäinen alipainetarrain kompensoi epätasaisuudet.
.jpg)
2-in-1-tarrain
Alipainetarraimen ja ripustuskoukun yhdistelmä matkatavaroille, kuten matkalaukuille.

Ripustuskoukku
Sankojen, kannujen ja muiden työkappaleiden mekaaninen ripustaminen ripustuskohdasta.

Laatikkotarrain
Laatikoiden kuljetukseen ja säilytykseen kaikilta valmistajilta (VDA 4500 -standardi).

Säkkikoura
Imukykyisten tai huokoisten paperi-, muovi- ja kangaspussien käsittelyyn.
Tekniset tiedot
JumboFlex-alipainenostin voidaan konfiguroida erityisesti kunkin käyttötarkoituksen mukaan sen modulaarisen rakanteen ansiosta. Tekniset tiedot vaihtelevat riippuen kokoonpanosta ja valitusta alipainetarraimesta.
Seuraavat tekniset tiedot ovat vakioarvoja.
| Tyyppi | Max. nostokapasiteetti [kg] | Työkappaleen muoto* max. [mm] | Työkappaleen muoto* min. [mm] | Max. nostonopeus [m/min] | Max. nostoliike Z [mm] | Korkeus H** alipainepumpulla [mm] | Korkeus H** alipaine-ejektorilla [mm] | Nostoputki Ø D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex 20 | 20 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | 2,680 | 80 |
| 20 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | 2,980 | 80 | |
| Flex 35 | 35 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | 2,680 | 100 |
| 35 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | 2,980 | 100 | |
| Flex 50 | 50 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | - | 120 |
| 50 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | - | 120 |
*Riippuu valitusta alipainetarraimesta
**Alipainetarraimet eivät sisälly (kokonaiskorkeus = H + alipainetarraimen korkeus)
Esimerkkikokoonpanot

JumboFlex Weight-Control
Sisäänrakennetulla punnituslaitteella kuormia voidaan nostaa ja punnita yhdellä liikkeellä.

JumboFlex Safety+
Kahden käden vapautus lisää turvallisuutta. Säädettävä, alennettu laskunopeus, esim. herkille komponenteille tai uusille käyttäjille.

JumboFlex Easy-Release
Pienentynyt jäännöstyhjiö helpottaa vapautumista. Kuorma vapautetaan lisävapautusvivulla ja vain täysin laskettuina, esim. Neli-imukuppisilla tarttujilla tai paljeimukupeilla varustetuilla tarttujilla.

JumboFlex Quick-Release
Mahdollistaa tavaroiden tarkoituksellisen poistumisen nostamisen aikana ylimääräisen poistovivun avulla. Käytetään matkatavaran käsittelyssä lentokentillä tai vastaavissa sovelluksissa.

JumboFlex Air
Tarraimen liitännän paineilmaliitäntä mahdollistaa yksilöllisesti suunniteltujen tarrainten pneumaattisen ohjauksen ohjausvipujen avulla.

JumboFlex-akku
Tarrain ja putkinostin täydellisenä yksikkönä käynnistysakkujen käsittelyyn autoteollisuuden alalla. Koko järjestelmää voidaan käyttää erimuotoisten, erikokoisten ja eripainoisten kansien käsittelyyn, max. 27 kg.
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.Time to Flex*: JumboFlex nyt uusilla toiminnoilla.
JumboFlex-tyhjiöputken nostolaite on muotoiltu uudelleen, ja se on nyt entistä yksinkertaisempi, tehokkaampi ja ergonomisempi. Lue lisää kohokohdista ja tutustu yksityiskohtiin live-esittelyssä.
* Kaikille niille, jotka kaipaavat lisäselvitystä: joustaminen tarkoittaa, että näytät todella, mitä voit tehdä.




.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)



.jpg)
.jpg)