수동 처리 • 물류 센터 • 판지 • 진공 튜브 리프터 점보플렉스
쌓인 판지 상자를 처리하기 위한 진공관 리프터 JumboFlex
포장 및 피킹 영역에서 제품은 판지 상자에 포장된 다음 팔레트에 발송하기 위해 롤러 컨베이어에서 선택됩니다. 이전에는 롤러 컨베이어에서 판지 상자를 바닥에 있는 팔레트로 들어 올리는 과정이 수동으로 이루어졌습니다. 직원들이 이 무겁고 육체적인 작업을 더 쉽게 수행할 수 있도록 회사는 리프팅 보조 장치를 구입하기로 결정했습니다.
진공관 리프터 JumboFlex를 사용하여 판지 상자를 들어올리기 위한 최적의 솔루션을 찾았습니다. 한 손으로 조작할 수 있고 낮은 자중 덕분에 작업자는 적은 노력으로 판지 상자를 들어 올릴 수 있습니다. 진공관 리프터 JumboFlex는 최대 35kg의 가벼운 물품을 자주, 매우 빠르게 이동하는 데 이상적입니다. 이중 흡입 패드가 장착된 튜브 리프터 JumboFlex는 다루기 힘든 상자를 쉽게 들어 올립니다. 중진공으로만 구현되는 홀딩 및 리프팅 프로세스는 높은 수준의 유연성과 안전성을 가능하게 합니다. 이동식 조작 핸들이 장착된 튜브 리프터는 높은 높이에서 인체공학적으로 하중을 처리할 수 있습니다. 여기에 사용된 SK 기둥 선회 크레인은 이동식 베이스 플레이트에 장착되어 크레인과 튜브 리프터의 유연한 사용을 보장합니다.
제품 요청
동영상
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.지금 비디오 보기
수동 포대 핸들링의 혁신: 새로운 PSSG가 주목받고 있습니다! - 0252
지금 비디오 보기
내부물류 분야의 진공 튜브 리프터 점보플렉스 피커 - 0245
지금 비디오 보기
슈말츠 크레인 갠트리 KBG - 티저 - 0215
지금 비디오 보기
수동 레이어 핸들링을 위한 VacuMaster Palletizer VDP - 0212
지금 비디오 보기
최대 무게 50kg에 달하는 패키지를 이동식으로 피킹하기 위한 JumboFlex 피커 - 0209
지금 비디오 보기
차양 핸들링을 위한 오버헤드 크레인 시스템의 Jumbo 로우 스택 - 0208
지금 비디오 보기
차양 핸들링을 위한 기둥타입 회전 크레인의 JumboErgo - 0207
지금 비디오 보기
새로운 슈말츠 KLT 그리퍼에 대한 티저 - 0203