JumboFlex buisheffer voor het hanteren van hoog opgestapelde kartonnen dozen
In de verpakkings- en verzamelruimte worden de producten in kartonnen dozen verpakt en vervolgens van de rollenbanen op pallets verzameld voor verzending. Het optillen van de kartonnen dozen van de rollenbaan op de pallets die op de vloer liggen, gebeurde vroeger manueel. Om dit zware, fysiek veeleisende werk voor de werknemers gemakkelijker te maken, besloot het bedrijf een tilhulp aan te schaffen.
De vacuüm buisheffer JumboFlex was de optimale oplossing voor het heffen van de kartonnen dozen. Dankzij de eenhandige bediening en het lage gewicht kunnen de werknemers de kartonnen dozen zonder veel moeite optillen en verplaatsen. De vacuüm buisheffer JumboFlex is ideaal voor het frequent en zeer snel verplaatsen van lichte goederen tot een gewicht van 35 kg. Uitgerust met een dubbele zuignap tilt de buisheffer JumboFlex moeiteloos logge dozen op. Het vasthoud- en hefproces, dat uitsluitend met behulp van vacuüm wordt gerealiseerd, maakt een hoge flexibiliteit en veiligheid mogelijk. Uitgerust met een beweegbare bedieningshendel, maakt de buisheffer ergonomische behandeling van lasten op grote hoogte mogelijk. De hier gebruikte SK kolomzwenkkraan is gemonteerd op een mobiele voetplaat, die een flexibel gebruik van de kraan en de buisheffer garandeert.
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.