Podnośnik próżniowy do tub JumboFlex do przenoszenia wysoko ułożonych kartonów
W strefie pakowania i kompletacji produkty są pakowane w kartonowe pudełka, a następnie pobierane z przenośników rolkowych na palety w celu wysyłki. Proces podnoszenia kartonów z przenośnika rolkowego na palety leżące na podłodze był wcześniej wykonywany ręcznie. Aby ułatwić pracownikom wykonywanie tej ciężkiej i wymagającej fizycznie pracy, firma zdecydowała się na zakup podnośnika.
Podnośnik podciśnieniowy JumboFlex był optymalnym rozwiązaniem do podnoszenia kartonów. Dzięki możliwości obsługi jedną ręką i niewielkiemu ciężarowi, pracownicy mogą podnosić i przenosić kartony bez większego wysiłku. Podnośnik podciśnieniowy JumboFlex jest idealny do częstego, bardzo szybkiego przenoszenia lekkich towarów o wadze do 35 kg. Podnośnik tubowy JumboFlex wyposażony w podwójną przyssawkę bez trudu podnosi nieporęczne pudła. Proces trzymania i podnoszenia, realizowany wyłącznie z wykorzystaniem podciśnienia, zapewnia wysoką elastyczność i bezpieczeństwo. Podnośnik rurowy, wyposażony w ruchomy uchwyt roboczy, umożliwia ergonomiczne przenoszenie ładunków na dużych wysokościach. Zastosowany tu żuraw obrotowy słupowy SK jest zamontowany na ruchomej płycie podstawy, co zapewnia elastyczne wykorzystanie żurawia i podnośnika rur.
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.