Schmalz

Manual handling • Logistics • Vacuum tube lifters JumboErgo

Podnośnik do rur próżniowych JumboErgo do ergonomicznej obsługi falowników

Nowy zakład produkcyjny oraz przejście na w pełni zautomatyzowane procesy i produkcję opartą na zamówieniach wymagają płynnego przepływu materiałów. Wydzielono osobne stanowisko do poddawania towarów kontroli jakości. Falowniki o masie 40 kg trzeba podnieść z pudła i przetransportować na stół roboczy. W celu ułatwienia procesu ręcznego i uczynienia go ergonomicznym, zakupiono w firmie Schmalz podnośnik próżniowy z żurawiem obrotowym montowanym na kolumnie.

Podnośnik rur próżniowych JumboErgo jest przeznaczony dla ładunków o masie do 65 kg. Ergonomiczny uchwyt obsługowy chroni przed obciążeniem fizycznym pracowników. Podnoszenie i opuszczanie jest kontrolowane przez czuły uchwyt obrotowy, podobny do uchwytu przepustnicy motocykla. Podnośnik rurowy wyposażony jest w dwie płyty ssące wykonane z NBR. Elastyczna warga uszczelniająca dobrze dopasowuje się do zakrzywionej, częściowo ustrukturyzowanej pokrywy obudowy. Płyty ssące można łatwo ustawić na 400-milimetrowej poprzeczce za pomocą dźwigni zaciskowej. Podnośnik rur rozpoznaje poprzez zawór dotykowy, że płyty ssące są zajęte lub że rozpoczyna się proces przenoszenia. Podnośnik rur próżniowych prowadzony jest na płaskim żurawiu obrotowym o konstrukcji kolumnowej. Żuraw obrotowy został zaprojektowany specjalnie do zastosowań w pomieszczeniach o niewielkiej wysokości, a dzięki długości wysięgnika wynoszącej 4 m zapewnia doskonałe pokrycie obszaru pracy operatora. Dzięki kompletnemu pakietowi falowniki mogą być obsługiwane w sposób ergonomiczny i przyjazny dla pleców przez jednego operatora.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.