Schmalz

Manual handling • Logistics • Vacuum tube lifters JumboErgo

JumboErgo vacuum lifter voor ergonomische handling van omvormers

De nieuwe productiefaciliteit en de omschakeling naar volledig geautomatiseerde processen en ordergestuurde productie vereisen een vlotte doorstroming van materialen. Er werd een apart werkstation ingericht om de goederen aan een kwaliteitscontrole te onderwerpen. De omvormers, die 40 kg wegen, moeten uit de doos worden getild en naar een werktafel worden getransporteerd. Om het manuele proces te vergemakkelijken en ergonomisch te maken, werd een vacuümbuizenheffer met kolomzwenkkraan aangekocht bij Schmalz.

De vacuümbuizenheffer JumboErgo is ontworpen voor lasten tot 65 kilo. Een ergonomische bedieningshendel beschermt de fysieke belasting van de werknemers. Het heffen en laten zakken wordt bediend met een gevoelige draaigreep, vergelijkbaar met de gashendel van een motorfiets. De buisheffer is uitgerust met twee zuigplaten van NBR. De flexibele afdichtlip past zich goed aan het gebogen, gedeeltelijk gestructureerde deksel van de behuizing aan. De zuigplaten kunnen gemakkelijk op de 400 millimeter lange dwarsbalk worden ingesteld met behulp van een spanhendel. De buisheffer detecteert via een aanraakklep dat de zuigplaten bezet zijn of dat een behandelingsproces wordt gestart. De vacuümbuizenlift wordt geleid door een op een platte kolom gemonteerde zwenkkraan. De zwenkkraan is speciaal ontworpen voor toepassingen met lage kamerhoogtes en biedt, met een gieklengte van 4 m, een uitstekende dekking van het werkgebied van de operator. Met het complete pakket kunnen de omvormers ergonomisch en rugvriendelijk door één bediener worden bediend.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.