Schmalz

Manuelle Handhabung • Logistik • Sonstige Produkte • Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur ergonomischen Handhabung von Wechselrichtern

Die neue Produktionsstätte und die Umstellung auf vollautomatisierte Prozesse und auftragsbezogene Fertigung erfordern einen reibungslosen Materialfluss. Um die Ware einer Qualitätskontrolle zu unterziehen, wurde ein separater Arbeitsplatz eingerichtet. Die 40 kg schweren Wechselrichter müssen aus dem Karton gehoben und auf einen Arbeitstisch transportiert werden. Um den manuellen Prozess zu erleichtern und diesen ergonomisch zu gestalten, wurde ein Vakuum-Schlauchheber mit Säulenschwenkkran von Schmalz angeschafft.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ist für Traglasten von bis zu 65 Kilo ausgelegt. Ein ergonomischer Bedienbügel schont die körperliche Beanspruchung der Mitarbeitenden. Das Heben und Senken wird über einen feinfühligen Drehgriff, ähnlich einem Motorrad-Gasgriff, gesteuert. Der Schlauchheber ist mit zwei Saugplatten aus NBR ausgestattet. Die flexible Dichtlippe passt sich dem gewölbten, teils strukturierten Gehäusedeckel gut an. Auf der 400 Millimeter langen Traverse können die Saugplatten mittels Klemmhebel einfach verstellt werden. Über ein Tastventil erkennt der Schlauchheber, dass die Saugplatten belegt sind oder ein Handhabungsprozess startet. Geführt wird der Vakuum-Schlauchheber an einem flachbauenden Säulenschwenkkran. Der Schwenkkran wurde speziell für Anwendungen mit niedrige Raumhöhen konzipiert und deckt mit einer Auslegerlänge von 4m den Arbeitsbereich des Mitarbeiters hervorragend ab. Mit dem Gesamtpaket können die Wechselrichter von einer Bedienperson ergonomisch und rückenschonend gehandhabt werden.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb