Tubo de elevación por vacío JumboFlex para la manipulación de cajas de cartón apiladas
En el área de embalaje y preparación de expediciones, los productos se embalan en cajas de cartón y seguidamente pasan de cintas de rodillos a palets para su envío. El proceso de levantamiento de las cajas de cartón de la cinta de rodillos para colocarlas en los palets del suelo se hacía hasta ahora manualmente. Para aliviar este duro esfuerzo físico de las empleadas y empleados, la empresa decidió comprar un auxiliar de elevación.
Con el tubo de elevación por vacío JumboFlex se ha encontrado la solución óptima para elevar cajas de cartón. Gracias a su manejo con una mano y a su reducido peso, la elevación y depósito de las cajas de cartón se puede realizar sin grandes esfuerzos por parte de los empleados. El tubo de elevación por vacío JumboFlex es ideal para transportar con frecuencia y gran rapidez mercancías ligeras de hasta 35 kg de peso. Equipado con una ventosa doble, el tubo de elevación JumboFlex levanta estos cartones tan poco manejables sin esfuerzo. Los procesos de sujeción y elevación se realizan exclusivamente con vacío, lo que permite una alta flexibilidad y seguridad. Un asa de manejo móvil permite al tubo de elevación una manipulación ergonómica de las cargas a grandes alturas.
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.