Schmalz

Manual handling • Automotive • Vacuum tube lifters JumboFlex

Podciśnieniowy podnośnik tubowy JumboFlex do przenoszenia bel kauczuku

W procesie produkcji opon miesza się różne rodzaje gumy o specjalnych właściwościach. W pierwszym etapie bele surowej gumy są podnoszone na przenośnik taśmowy i odpowiednio porcjowane. Surowce są następnie przetwarzane na mieszaninę. 

Ciężkie bele surowej gumy są składowane w jednym kawałku na paletach i w skrzyniach, tak że ich podnoszenie wymaga dużego wysiłku fizycznego. Podnośnik rur JumboFlex wspiera pracownika podczas tego procesu. Bele surowej gumy o wadze do 50 kg można bez wysiłku zdjąć z palety i umieścić w porcjowniku. To ergonomiczne rozwiązanie chroni zdrowie pracowników, a jednocześnie umożliwia im bardziej wydajną pracę.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.