Schmalz

Manual handling • Automotive • Car body parts • Vacuum tube lifters JumboErgo

Podnośnik tubowy JumboErgo do przenoszenia elementów karoserii

Zdejmowanie elementów z przenośnika wyprowadzającego prasy i ich ładowanie do dostarczonych nośników detali stawia wysokie wymagania w zakresie ergonomii i bezpieczeństwa. Przedmioty obrabiane to często duże i ciężkie elementy, takie jak dachy, podłogi lub elementy konstrukcyjne.

Dzięki JumboErgo można szybko i łatwo obsługiwać elementy o wadze do 300 kg. Chwytaki mają specjalne przyssawki do blach, które są bardzo elastyczne i pochłaniają duże siły poprzeczne nawet na zaolejonych powierzchniach. Jednocześnie struktura powierzchni ciernej zapewnia, że nie dochodzi do odkształceń.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.