Schmalz

Manual handling • Automotive • Vacuum tube lifters JumboFlex

Vacuum tube lifter JumboFlex handling raw rubber bales

Manufacturing tires involves mixing together various types of rubber with special properties. The first step in the process is to lift raw rubber bales onto a conveyor belt and position them. The raw materials are then worked into a mixture.

The heavy raw rubber bales are stored separately in boxes and on pallets, making them extremely strenuous to lift. The tube lifter JumboFlex assists employees in this task. With the tube lifter, employees can effortlessly lift raw rubber bales of up to 50 kg from the pallet and place them in the positioner. This ergonomic solution protects the employees’ health while allowing them to work more productively.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.