JumboFlex vacuüm lifter helpt dozen snel en flexibel te verplaatsen
In de goederenontvangstruimte voor kartonnen dozen moet elke houten pallet worden vervangen door een plastic pallet wegens de hygiënevoorschriften in de farmaceutische industrie. In het verleden waren hiervoor 2 mensen nodig om de dozen, die tot 25 kg wogen, te verplaatsen. Het werk moest worden vergemakkelijkt door de installatie van een hijshulpmiddel. Speciale vereisten waren de krappe ruimte en de geringe hoogte in de goederenontvangstruimte.
De vacuümbuizenheffer JumboFlex is ideaal voor lage ruimtes. Het vasthouden en optillen geschiedt uitsluitend door middel van vacuüm. Dankzij het lage gewicht van de hefoplossing en het compacte ontwerp kan deze ook in krappe ruimtes worden gebruikt. De kartons worden efficiënt verplaatst door slechts één persoon, waardoor de personeelskosten met 50% worden verminderd. Met een monorail die aan het plafond is verankerd, kan de vacuüm-slangheffer optimaal worden benut in de bestaande werkruimte.
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.