Podnośnik próżniowy JumboFlex pomaga szybko i elastycznie przemieszczać kartony
W strefie odbioru towarów z kartonów każda paleta drewniana musi zostać zastąpiona paletą plastikową ze względu na przepisy higieniczne obowiązujące w przemyśle farmaceutycznym. W przeszłości do przenoszenia pudeł, które ważyły do 25 kg, potrzebne były dwie osoby. Praca miała być ułatwiona dzięki zainstalowaniu podnośnika. Szczególne wymagania dotyczyły ciasnej przestrzeni i małej wysokości pomieszczenia w strefie odbioru towarów.
Podnośnik podciśnieniowy JumboFlex jest idealnym rozwiązaniem w przypadku niewielkich przestrzeni. Proces utrzymywania i podnoszenia jest realizowany wyłącznie za pomocą podciśnienia. Ze względu na niewielki ciężar podnośnika i jego kompaktową budowę można go używać również w ograniczonych przestrzeniach. Kartony są sprawnie przemieszczane przez jedną osobę, co zmniejsza koszty personelu o 50 %. Dzięki jednoszynowej szynie zakotwiczonej do sufitu podnośnik podciśnieniowy może być optymalnie wykorzystany w istniejącym obszarze roboczym.
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.