Tyhjiöputken nostin JumboFlex auttaa siirtämään laatikoita nopeasti ja joustavasti
Pahvilaatikoiden vastaanottoalueella jokainen puinen kuormalava on korvattava muovilavalla lääketeollisuuden hygieniamääräysten vuoksi. Aikaisemmin tämä vaati 2 henkilöä siirtämään laatikoita, jotka painoivat jopa 25 kg. Työtä oli tarkoitus helpottaa asentamalla nostoapuväline. Erityisvaatimuksia olivat ahtaat tilaolosuhteet ja matala huonekorkeus tavaran vastaanottoalueella.
Tyhjiöputken nostin JumboFlex on ihanteellinen mataliin tiloihin. Pito- ja nostoprosessi toteutetaan yksinomaan tyhjiön avulla. Nostoratkaisun pienen painon ja kompaktin rakenteen ansiosta sitä voidaan käyttää myös ahtaissa tiloissa. Vain yksi henkilö siirtää laatikoita tehokkaasti, mikä vähentää henkilöstökustannuksia 50 prosenttia. Kattoon kiinnitetyn monorailin avulla tyhjiöputken nostinta voidaan hyödyntää optimaalisesti olemassa olevassa työtilassa.
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.