진공 튜브 리프터 점보플렉스
- 빠른 동작 시퀀스를위한 인체 공학적 한 손 조작을위한 JumboFlex
- 구성 가능한 리프팅 유닛, 작업자 핸들, 진공 그리퍼 및 진공 발생기
- 업/다운 제어를 위한 직관적인 2버튼 컨트롤, 요청 시 검증된 1버튼 컨트롤도 사용 가능
- 최대 50kg의 공작물 용
카테고리 표시
지금 구성하기
판지 상자에 대한 입고 부서에서는 제약 산업의 위생 규정으로 인해 모든 나무 팔레트를 플라스틱 팔레트로 교체해야 합니다. 과거에는 최대 25kg의 상자를 옮기려면 2명이 배치되어야 했습니다. 리프팅 보조 장치를 설치하여 작업을 더 쉽게 수행해야 합니다. 특정 요구 사항은 비좁은 공간 조건과 입고 물품 부서의 낮은 공간 높이였습니다.
진공관 리프터 JumboFlex는 낮은 방에 이상적입니다. 홀딩 및 리프팅 프로세스는 중진공을 통해서만 실현됩니다. 리프팅 솔루션의 가벼운 무게와 컴팩트한 디자인으로 인해 제한된 공간에서도 사용할 수 있습니다. 한 사람이 효율적으로 상자를 옮길 수 있어 인건비를 50% 절감할 수 있습니다. 모노레일을 천정에 고정하여 기존 작업공간에 최적의 진공관리프터 사용
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.