Sollevatore a vuoto JumboFlex per la movimentazione veloce ed efficiente di cartonaggi
Nell'ingresso merci dei cartonaggi, a causa delle prescrizioni d'igiene dell'industria farmaceutica, tutti i pallet di legno si dovevano sostituire con pallet in plastica. In passato questa procedura richiedeva l'impiego di 2 persone per spostare cartonaggi fino a 25 kg. L'impiego di un ausilio di sollevamento avrebbe dovuto semplificare il lavoro. Requisiti particolari erano le condizioni di spazio e l'altezza del locale ridotte nell'ingresso merci.
Il sollevatore a vuoto JumboFlex è ideale per locali dai soffitti bassi. Il processo di tenuta e sollevamento viene svolto esclusivamente mediante il vuoto. Il peso specifico ridotto dell'apparecchio e una struttura compatta ne consentono l'impiego anche in spazi stretti. Lo spostamento razionale dei cartoni può essere effettuato da un solo operatore, riducendo i costi del personale del 50%. Con una monorotaia fissata al soffitto, il sollevatore a vuoto può essere sfruttato in modo ottimale nella superficie di lavoro disponibile.
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.