Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation rapide et efficace de produits en carton
Dans la zone d'arrivée des cartons, chaque palette en bois doit être remplacée par une palette en plastique en raison des consignes d'hygiène imposées par l'industrie pharmaceutique. Les cartons pesant jusqu'à 25 kg, il fallait par le passé deux personnes pour les déplacer. L'installation d'un auxiliaire de levage devait permettre d'alléger le travail. L'espace restreint et la faible hauteur dans la zone d'entrée des marchandises représentaient de véritables défis.
Le tube de levage par le vide JumboFlex est idéal pour les locaux bas de plafond. Le processus de préhension et de levage est assuré exclusivement par un seul moyen : le vide. Grâce à son faible poids propre et à sa forme compacte, la solution de levage peut également être utilisée dans des endroits exigus. Le déplacement rationnel des cartons est réalisé par une seule personne et permet de réduire les coûts de personnel de 50 %. Grâce à un système monorail ancré de manière fixe au niveau du plafond, le tube de levage peut être utilisé de manière optimale dans la zone de travail présente.
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.