Vakumlu kaldırıcı JumboFlex, kartonların hızlı ve esnek bir şekilde taşınmasına yardımcı olur
Karton kutular için mal kabul alanında, ilaç endüstrisindeki hijyen düzenlemeleri nedeniyle her ahşap paletin plastik bir paletle değiştirilmesi gerekiyor. Geçmişte, 25 kg ağırlığa kadar olan kutuları taşımak için 2 kişi gerekiyordu. Bir kaldırma yardımcısı monte edilerek iş daha kolay hale getirilecekti. Mal kabul alanındaki sıkışık alan koşulları ve düşük oda yüksekliği özel gereksinimlerdi.
Vakumlu kaldırıcı JumboFlex, alçak alanlar için idealdir. Tutma ve kaldırma işlemi yalnızca vakum aracılığı ile gerçekleştirilir. Kaldırma çözümünün düşük ağırlığı ve kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda da kullanılabilir. Kartonlar sadece bir kişi tarafından verimli bir şekilde taşınarak personel maliyetleri %50 oranında azaltılır. Tavana sabitlenmiş bir monoray ile vakum kaldırıcı mevcut çalışma alanında en iyi şekilde kullanılabilir.
Videolar
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.