Vacuüm buisheffer JumboFlex voor snelle verwerking van zakken in een logistiek centrum
De vacuüm buisheffer JumboFlex 35 wordt gebruikt in het orderverzamelgebied voor zware werkstukken. De buisheffer heft lasten van 10 tot 25 kg en maakt een snelle en efficiënte behandeling mogelijk. Dankzij de ergonomische eenhandige bediening biedt de buisheffer gezondheidsvriendelijk werk dat gebaseerd is op de nieuwste ergonomische bevindingen. Met de snelwisseladapter, die standaard in de JumboFlex vacuüm-slangheffer is geïntegreerd, kunnen alle grijpers in enkele seconden en zonder gereedschap worden gewisseld. Dit maakt het mogelijk een zakzuignap voor zakken en een dubbele zuignap voor kartons te gebruiken. Het hefsysteem wordt gecompleteerd door een aluminium SRA-kraansysteem, dat flexibiliteit binnen het werkgebied garandeert.
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.