Podnośnik próżniowy JumboFlex do szybkiego przenoszenia worków w centrum logistycznym
Podciśnieniowy podnośnik rur JumboFlex 35 jest używany w obszarze kompletacji zamówień do podnoszenia ciężkich elementów. Podnośnik rur podnosi ładunki o masie od 10 do 25 kg i umożliwia szybką i sprawną obsługę. Dzięki ergonomicznej, jednoręcznej obsłudze podnośnik do rur zapewnia pracę przyjazną dla zdrowia i zgodną z najnowszymi odkryciami w dziedzinie ergonomii. Dzięki adapterowi szybkiej wymiany, który jest standardowo zintegrowany z podnośnikiem próżniowym JumboFlex, wszystkie chwytaki można wymienić w ciągu kilku sekund i bez użycia narzędzi. Umożliwia to zastosowanie przyssawki do worków i podwójnej przyssawki do kartonów. Uzupełnieniem systemu podnoszenia jest aluminiowy system dźwigowy SRA, który gwarantuje elastyczność w obszarze roboczym.
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.