Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione rapida di sacchi in un centro logistico
Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex 35 viene impiegato nel settore del commissionamento per i pezzi pesanti. Il sollevatore solleva carichi da 10 a 25 kg e consente una movimentazione veloce ed efficiente. Grazie al comando a una mano ergonomico, il sollevatore tubo garantisce un lavoro senza rischi per la salute, conformemente alle ultimissime conoscenze in materia di ergonomia. Con l’adattatore per cambio rapido, integrato di serie nel sollevatore tubo a vuoto JumboFlex, tutte le ventose si possono cambiare in pochi secondi e senza attrezzi. In questo modo è possibile utilizzare una ventosa per sacchi e una ventosa doppia per cartoni. Il sistema di sollevamento viene completato da un impianto gru in alluminio SRA che, con una lunghezza delle rotaie gru, garantisce flessibilità all'interno del campo di lavoro.
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.