진공 튜브 리프터 점보플렉스
- 빠른 동작 시퀀스를위한 인체 공학적 한 손 조작을위한 JumboFlex
- 구성 가능한 리프팅 유닛, 작업자 핸들, 진공 그리퍼 및 진공 발생기
- 업/다운 제어를 위한 직관적인 2버튼 컨트롤, 요청 시 검증된 1버튼 컨트롤도 사용 가능
- 최대 50kg의 공작물 용
카테고리 표시
지금 구성하기
진공관 리프터 JumboFlex 35는 무거운 작업물의 피킹 영역에 사용됩니다. 튜브 리프터는 10~25kg의 하중을 들어올려 빠르고 효율적으로 처리할 수 있습니다. 인체 공학적인 한 손 조작 덕분에 튜브 리프터는 최신 인체 공학적 연구 결과를 기반으로 한 건강 친화적 인 작업을 제공합니다. 진공관 리프터 JumboFlex에 표준으로 통합된 퀵 체인지 어댑터를 사용하면 도구 없이 모든 그리퍼를 몇 초 만에 교체할 수 있습니다. 이를 통해 자루용 자루 흡착 패드와 상자용 2중 흡착 패드를 사용할 수 있습니다. 리프팅 시스템은 SRA 알루미늄 크레인 시스템으로 마무리되어 작업 영역 내에서 유연성을 보장합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.