Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación rápida de sacos en un centro de logística
El tubo elevador por vacío JumboFlex 35 se utiliza en la preparación de expediciones para piezas pesadas. El elevador por vacío eleva cargas de 10 a 25 kg y permite una manipulación rápida y eficiente. Gracias a su manejo ergonómico con una sola mano, el tubo elevador ofrece un trabajo cuidadoso con la salud de los empleados ya que se orienta en los más nuevos descubrimientos en materia de ergonomía. Con ayuda del adaptador de cambio rápido, integrado de serie en el tubo elevador por vacío JumboFlex, el cambio de todas las ventosas se realiza en cuestión de segundos y sin necesidad de herramientas. Esto permite utilizar una ventosa para sacos y una ventosa doble para cajas de cartón. La instalación se redondea con un puente grúa de aluminio SRA, que con su carril de rodadura de 11.000 mm garantiza flexibilidad dentro del área de trabajo.
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.