Vacuüm buislift JumboFlex maakt snelle verwerking van pakketten in een postvrachtcentrum mogelijk
In een pakjescentrum worden pakjes uit de nabije en middellange omgeving aanvaard en verder gedistribueerd. De binnenkomende pakketten worden van pakketwagens genomen en op volautomatische rollenbanen geplaatst. Van daaruit worden zij via een automatische distributielijn aan de respectieve postcodegebieden toegewezen. De pakketten moeten vanaf de pakjeswagens met de hand op de banden van de distributielijn worden gelegd, hetgeen op den duur tot een enorme fysieke belasting leidt, vooral bij zware pakketten, aangezien dit werk ook door vrouwelijke werknemers wordt verricht. Daarom moet als tilhulp een handgreepsysteem worden aangeschaft. Ook de kwestie van de arbeidsveiligheid speelde een belangrijke rol bij de keuze van een tilhulpmiddel. In de logistiek wordt dit punt steeds belangrijker.
De vacuüm-slangheffer JumboFlex biedt de mogelijkheid om verpakkingen snel en efficiënt te behandelen. De geïnstalleerde dubbele zuiggrijper is bijzonder geschikt voor pakjes en kartonnen dozen, omdat hij ook gelijmde, geniete en vastgebonden kartonnen dozen en pakjes kan opzuigen. De veiligheid van de bediener is dus te allen tijde gewaarborgd door het optimale zuigeffect. De ergonomische eenhandige bediening van de vacuümheffer is ideaal voor het veelvuldig en zeer snel verplaatsen van lichte goederen met een gewicht tot 35 kg. Het werk dat door de JumboFlex vacuümheffer wordt vergemakkelijkt, wordt zeer goed aanvaard door de werknemers en helpt tegelijkertijd de motivatie te verhogen. In combinatie met de SK kolomzwenkkraan kan een extreme soepelheid en snelheid van het handlingsysteem worden bereikt.
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.