진공 튜브 리프터 점보플렉스
- 빠른 동작 시퀀스를위한 인체 공학적 한 손 조작을위한 JumboFlex
- 구성 가능한 리프팅 유닛, 작업자 핸들, 진공 그리퍼 및 진공 발생기
- 업/다운 제어를 위한 직관적인 2버튼 컨트롤, 요청 시 검증된 1버튼 컨트롤도 사용 가능
- 최대 50kg의 공작물 용
소포 센터에서는 근거리 및 중앙 지역의 소포를 수락하고 재배포합니다. 들어오는 소포는 소포 트롤리에서 제거되어 전자동 롤러 컨베이어에 배치됩니다. 거기에서 자동 배포 경로를 통해 각 우편 번호 영역에 할당됩니다. 소포는 손으로 소포 트롤리에서 유통 라인의 벨트에 올려야 하며, 특히 이 작업이 여성 직원도 수행한다는 점을 고려할 때 특히 무거운 소포의 경우 장기적으로 엄청난 신체적 부담으로 이어집니다. 이러한 이유로 핸들링 시스템은 리프팅 보조 장치로 구매해야 합니다. 작업 안전도 리프팅 보조 장치를 선택하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이 점은 물류에서 점점 더 중요해지고 있습니다.
진공관 리프터 JumboFlex는 패키지를 빠르고 효율적으로 처리할 수 있는 가능성을 제공합니다. 설치된 이중 흡입 그리퍼는 특히 포장 및 판지 상자에 적합합니다. 접착, 스테이플 및 끈으로 묶인 상자 및 패키지도 빨아들일 수 있기 때문입니다. 따라서 최적의 흡입 효과로 직원의 안전이 항상 보장됩니다. 흡입 리프터의 인체공학적 한 손 작동은 최대 35kg의 가벼운 물품을 자주, 매우 빠르게 이동하는 데 이상적입니다. 진공관 리프터 JumboFlex가 작업을 더 쉽게 만들어준다는 사실은 직원들에게 매우 좋은 평가를 받는 동시에 의욕을 높이는 데 도움이 됩니다. SK 기둥 장착형 지브 크레인과 함께 사용하면 핸들링 시스템의 이동이 매우 간편하고 속도가 빨라집니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.