Elevador de tubo de vacío JumboFlex para la manipulación rápida de paquetes en un centro de envío postal
En un centro de paquetes se recogen y distribuyen paquetes del entorno próximo y medio. Los paquetes entrantes se sacan de carros de paquetes y se colocan en cintas de rodillos completamente automáticas. Desde allí se clasifican mediante una vía distribución automática según los códigos postales. El traslado de los paquetes del carro a las cintas de la vía de distribución se debe realizar a mano, lo que a largo plazo supone una enorme carga corporal cuando hay una gran cantidad de paquetes pesados, y especialmente si se tiene en cuenta que este trabajo es realizado también por mujeres. Por este motivo, se deseaba adquirir un sistema de manipulación como auxiliar de elevación. También el tema de la seguridad en el trabajo fue un argumento de peso en la elección del auxiliar de elevación. En el campo de la logística, este punto gana en importancia día a día.
El elevador de tubo de vacío JumboFlex ofrece la posibilidad de cambiar de lugar paquetes de forma rápida y eficiente. La ventosa doble instalada es especialmente adecuada para paquetes y cajas de cartón, ya que puede aspirar también cajas de cartón y paquetes encolados, grapados y precintados. Gracias a su óptimo rendimiento al aspirar, la seguridad del operario está garantizada en todo momento. El manejo ergonómico con una sola mano del elevador es ideal para transportar con frecuencia y gran rapidez mercancías ligeras de hasta 35 kg de peso. El alivio en el trabajo que supone el elevador de tubo de vacío JumboFlex ha sido muy bien recibido por los empleados y ayuda al mismo tiempo a elevar su motivación. En combinación con la pluma giratoria de columna SK, se puede conseguir una suavidad de funcionamiento y una rapidez extremas en el sistema de manipulación.
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.